(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,342円
税込価格
6,976円

【特長】・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材です・水洗いがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エントランスマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 質量(g):
    1800
  • 材質1:
    パイル:ナイロン
  • 材質2:
    パッキング:PVC
  • 横(mm):
    900
  • 縦(mm):
    600
  • 材質3:
    縁コーナー・縁:PVC
  • 防炎性能登録番号:
    EO.790117

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
パイル長さ(mm)
ベース厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R5青
4903180474639
736-8674
7
2

2個

6,342( 6,976円 )

6日目

R5赤
4903180501427
736-8704
7
2

2個

6,342( 6,976円 )

4日目

赤黒
4903180502301
736-8712
-
-

2個

6,342( 6,976円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材です
・水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です
・かさ高ナイロン糸を使用しています
【用途】
・あらゆる建物の出入り口
・玄関マット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6

    コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40

    コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤

        コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

        コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

          コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

          コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12

              メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業
              通常価格 6,342円 43,340円 2,450円 18,267円 17,157円 10,908円
              通常出荷日 4日目~   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
              商品タイプ エントランスマット エントランスマット エントランスマット 玄関マット 吸油・吸水マット -
              形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
              質量(g) 1800 1300 700 6400 3800 3800
              材質1 パイル:ナイロン パイル:ナイロン パイル:ナイロン 、バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)もできます) パイル:ナイロン、バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)も出来ます)、縁コーナー・縁:PVC パイル:吸水エステル60%/ナイロン40%、バッキング:PVC パイル:ナイロン
              材質2 パッキング:PVC バッキング:PVC - - - バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))

              コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました