(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2灯用取付バー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2灯用取付バー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,451円
税込単価
3,796円

【特長】・三脚スタンドに取り付けて2灯用に出来ます【用途】・1灯式三脚スタンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    取付バー
  • JANコード:
    4937305032596
  • トラスココード:
    814-7311
  • 質量(g):
    980.000
  • 材質1:
    本体:スチール(焼付塗装)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-01

4個

3,451( 3,796円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三脚スタンドに取り付けて2灯用に出来ます
【用途】
・1灯式三脚スタンドのオプション

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2灯用取付バーの型番F-01のページです。
型番F-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2灯用取付バー

2灯用取付バー

    ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

    ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

      屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

      屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

        岩崎 作業灯(投光器)180W

        岩崎 作業灯(投光器)180W

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

            三脚スタンド

            三脚スタンド

              TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

              TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

                MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                    ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

                    ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

                      ハイパースタンド・ハイハイスタンド

                      ハイパースタンド・ハイハイスタンド

                        TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

                        TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

                          バルーンライト脚(210W用)

                          バルーンライト脚(210W用)

                            メーカー 日動工業 ユニット ハタヤリミテッド 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド トラスコ中山 イチネンアクセス ハタヤリミテッド トラスコ中山 和コーポレーション
                            通常価格 3,451円 2,628円 1,287円 19,800円 26,153円 7,158円 4,313円 73,253円 14,928円 1,218円 19,159円 1,840円 12,857円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目   15日目   1日目   7日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 関連用品 - 交換球 投光器 - 投光器 関連用品 投光器 - - 関連用品 関連用品 関連用品
                            その他 オプション - - - - - オプション - - - - オプション -
                            詳細タイプ 取付バー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4937305032596 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 814-7311 - - - - - - - - - - - -

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました