(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
271,696円
税込単価
298,866円

【特長】・灯油・軽油の流量が手元で確認でき、満タン時自動でストップする、ホース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 灯油・軽油専用ポンプです。それ以外のものには使用できません。

型番

EVPH-56K24ATN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVPH-56K24ATN

1個

271,696( 298,866円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油・軽油の流量が手元で確認でき、満タン時自動でストップする、ホース接続タイプの電動100Vポンプです。
・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。
【用途】
・灯油・軽油などを移送しながら、満タン時自動でストップさせたい、吐出量を計りたい場合など。
【商品仕様】
・最大吐出量:56l/分
・作動圧力:0.15Mpa
・電源・電流:AC100V10.5A
・ポンプ方式:ベーン/自吸
・吸入側耐油ホース(Φ25×2m・ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・タービンデジタル式流量計(TB-K24-FM)・オートストップガン(ATNH-25)付き
・JANコード:4523606721385
・トラスココード:509-5883
・質量:14.9kg
【材質/仕上】
・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス
・パッキン:NBR
・ホース:耐油ゴム

(i)ご注意

  • 灯油・軽油専用ポンプです。それ以外のものには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油の型番EVPH-56K24ATNのページです。
型番EVPH-56K24ATNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

    アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

    アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

      アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

      アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

        アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

        アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

          アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

          アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

              アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

              アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

                アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

                アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

                  アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

                  アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

                    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

                    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

                      アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

                      アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

                        電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                        電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                          ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

                          ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 271,696円 255,706円 223,522円 277,672円 223,523円 210,626円 293,897円 265,878円 293,090円 214,797円 355,157円 301,805円 152,867円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   8日目   5日目  

                            アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました