(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,647円
税込単価
8,412円

【特長】・グーデン[[R上]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 用途:
    防炎
  • 規格:
    規格無し
  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 着丈(cm):
    94
  • 幅(cm):
    66
  • 材質1:
    パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
  • JANコード:
    4528732297636
  • トラスココード:
    836-5400
  • 質量(g):
    360

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMA18

5個

7,647( 8,412円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グーデン[[R上]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
【用途】
・鋳造、窯業、ガラス製造、鉄鋼。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・着丈(cm):94
・幅(cm):66
・厚さ(mm):0.9
・JANコード:4528732297636
・トラスココード:836-5400
・質量:360g
【材質/仕上】
・パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロンの型番EMA18のページです。
型番EMA18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロン

テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロン

    トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

    トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

      アラミドパワー腕カバー

      アラミドパワー腕カバー

        トワロン ケブラーKF-2 脚絆

        トワロン ケブラーKF-2 脚絆

          ケブラー 手首ガード

          ケブラー 手首ガード

            トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

            トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

              メーカー 帝健 東和コーポレーション(トワロン) 吉野 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
              通常価格 7,647円 10,102円 1,985円 11,836円 4,138円 20,833円
              通常出荷日 2日目   7日目   4日目   6日目   1日目   7日目  
              種類 その他 - - - - -
              用途 防炎 - - - - -
              規格 規格無し - - - - -
              サイズ フリー - - - - -
              厚さ(mm) 0.9 - - - - -

              テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました