(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,546円
税込単価
12,701円

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    記録紙
  • トラスココード:
    838-2302
  • 質量(g):
    900.000
  • 材質1:

Loading...

製品仕様

型番トラスココード質量(g)材質1
EM301838-2302900.000
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他アクセサリ詳細タイプ記録紙
トラスココード838-2302質量(g)900.000
材質1 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM301

1個

11,546( 12,701円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):55×215×125mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・入力:熱電対T
・目盛数字:0~300℃
・トラスココード:838-2302
・質量:900g
【材質/仕上】
・紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃の型番EM301のページです。
型番EM301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

    CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50

    CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50

      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

        CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1000℃

        CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1000℃

          EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃

          EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1400℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1400℃

              CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1600℃

              CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1600℃

                EL EL3000 KL AL AL3000シリーズ記録紙

                EL EL3000 KL AL AL3000シリーズ記録紙

                  CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜400℃

                  CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜400℃

                    CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                    CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                      CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                      CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                        CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

                        CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

                          CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜50℃

                          CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜50℃

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 11,546円 11,430円 11,546円 11,546円 10,866円 11,546円 11,546円 11,285円 11,546円 11,546円 11,546円 11,546円 11,546円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            詳細タイプ 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙
                            トラスココード 838-2302 838-2287 838-2295 838-2293 838-2267 838-2290 838-2289 838-2286 838-2297 838-2277 838-2275 838-2273 838-2271
                            質量(g) 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
                            材質1

                            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト