(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
171,429円 152,383円
税込単価
188,572円 167,621円

【特長】・フリー電源入力の100-240V AC(50/60Hz)です。・CE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • トラスココード:
    722-0022
  • 質量(g):
    1700.0
  • 材質1:

型番

EL3D25-000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ温湿度記録計防滴・防水機能なし
トラスココード722-0022質量(g)1700.0
材質1 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL3D25-000

1個

171,429円

152,383

( 167,621円 )

18日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリー電源入力の100-240V AC(50/60Hz)です。
・CEマーキング適合です。
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・基本レンジ種類 直流電圧・・・±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200mV、±500mV、±2V、±5V、分圧器内蔵±10V、±25V、±50V 直流電流・・・伝流入力用受信抵抗を外付により対応(オプション) 熱電対・・・K、E、J、T、R、B(オプション) 測温抵抗体・・・Pt100(1997)(測定電流1mA)*熱電対、測温抵抗体はリニア目盛
・精度定格 入力スパンの±0.5%(基準動作条件にて、入力により例外規定あり)
・トラスココード:722-0022
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計の型番EL3D25-000のページです。
型番EL3D25-000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

    EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

    EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

      EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

      EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

        CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

        CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

          CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

          CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

              CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

              CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

                CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

                CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

                  CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

                  CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

                    CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

                    CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

                      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1000℃

                      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1000℃

                        CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                        CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                          メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                          通常価格 171,429円 171,429円 171,429円 171,429円 11,546円 11,546円 18,610円 18,610円 18,610円 20,000円 11,546円 11,546円
                          通常出荷日 18日目   18日目   18日目   18日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                          防滴・防水機能 なし なし なし なし - - - - - - - -
                          トラスココード 722-0022 722-0049 722-0014 722-0031 838-2308 838-2302 838-2356 838-2374 838-2367 838-2352 838-2293 838-2303
                          質量(g) 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 900.000 900.000 2900 2900 2900 2900 900.000 900.000
                          材質1

                          CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト