(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコヤレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコヤレベル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・直角スコヤとして使えます。・透明なので透かして測定出来ます。・コンパ...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    100
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    75
  • 厚み(mm):
    15
  • 色:
    その他
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード:
    4950515122031
  • トラスココード:
    806-6823
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 色詳細:
    透明
  • 厚さ(mm):
    15
  • 蓄光シート:
    なし
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-SQ

1個

3,300( 3,630円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角スコヤとして使えます。
・透明なので透かして測定出来ます。
・コンパクトで携帯に便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定に。
【材質】
・本体:アクリル樹脂(PMMA)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコヤレベルの型番ED-SQのページです。
型番ED-SQに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコヤレベル

スコヤレベル

    曲尺レベル

    曲尺レベル

      クリスタルレベル

      クリスタルレベル

        トビ・ボックスレベル,白色

        トビ・ボックスレベル,白色

          勾配角気泡管

          勾配角気泡管

            4本線円柱気泡管

            4本線円柱気泡管

              磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

              磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                  チェックレベル

                  チェックレベル

                    モバイルレベル

                    モバイルレベル

                      ベーシックレベル ED-75Wシリーズ

                      ベーシックレベル ED-75Wシリーズ

                        45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                        45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                          トビ・ボックスレベル,黒色

                          トビ・ボックスレベル,黒色

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 3,300円 1,685円 2,100円 4,258円 1,200円 760円 7,238円 4,208円 1,200円 2,400円 4,418円 4,472円 4,258円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   6日目~   9日目   9日目   7日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目~  
                            長さ(mm) 100 75 100 175 55 40 900 230 74 87 - 600 175
                            マグネット なし なし - 1か所 なし なし 3か所 1か所 なし なし なし なし 1か所
                            高さ(mm) 75 25 - 51 15 - 51 51 55 42 51 51 51
                            厚み(mm) 15 - 15 19.5 15 - 19.5 19.5 14 17 19.5 19.5 19.5
                            その他 その他 - - - その他 -

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました