(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天昇 テンバコ ED8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

天昇 テンバコ ED8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,120円
税込単価
4,532円

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 容量(L):
    10.5
  • 外形間口(mm):
    466
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    85
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    411×311×72
  • トラスココード:
    217-4887
  • 質量(g):
    880.000
  • 色:
    ブラック
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺T2型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ導電性コンテナ材質(本体)導電性ポリプロピレン
容量(L)10.5外形間口(mm)466
外形奥行(mm)366外形高さ(mm)85
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)411×311×72トラスココード217-4887
質量(g)880.000ブラック
適用カード差し(別売)両短辺T2型 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-8

1個

4,120( 4,532円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【商品仕様】
・容量(L):8
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:466×366×85
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:411×311×72
・適用カード差し(別売):型番2
・材質:PP
・寸法:上部外寸465×365×85有効内寸410×310×72
・材質:PP
・寸法:上部外寸465×365×85有効内寸410×310×72
・オプション:フタ
・質量:880g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天昇 テンバコ ED8の型番ED-8のページです。
型番ED-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天昇 テンバコ ED8

天昇 テンバコ ED8

    天昇 テンバコ ED27M2

    天昇 テンバコ ED27M2

      和洋菓子用コンテナ

      和洋菓子用コンテナ

        サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

        サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

          バンジュウ TSフタ

          バンジュウ TSフタ

            超特大バンジュウフタ

            超特大バンジュウフタ

              バンジュウ

              バンジュウ

                リス RBE型導電性コンテナー ブラック

                リス RBE型導電性コンテナー ブラック

                  サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                  サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                    天昇 テンバコ N-23 グレー

                    天昇 テンバコ N-23 グレー

                      天昇 テンバコ ED52

                      天昇 テンバコ ED52

                        天昇 テンバコ ED22A

                        天昇 テンバコ ED22A

                          リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                          リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                            メーカー 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 4,120円 8,649円 2,400円 2,810円 1,723円 2,838円 1,348円 4,467円 2,888円 4,560円 12,392円 6,683円 7,510円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目  
                            商品タイプ 導電性コンテナ 導電性コンテナ - その他 - - - - 導電性コンテナ - 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン - - - - - - 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン
                            容量(L) 10.5 27 - - - - - - 2.5 - 48.3 22 26
                            外形間口(mm) 466 593 - 431 - - - - 365 - 648 617 594
                            外形奥行(mm) 366 388 - 299 - - - - 166 - 448 371 393

                            天昇 テンバコ ED8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト