(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。蓄光機能で暗い場所での作業も...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    100
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 色:
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード:
    4950515130586
  • トラスココード:
    806-6625
  • 質量(g):
    129.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    プロテクター:エラストマー樹脂
  • 材質3:
    磁石:1個
  • 厚さ(mm):
    19.5
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番

ED-10GCMN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-10GCMN

1個

3,000( 3,300円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。
蓄光機能で暗い場所での作業も可能
3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)の型番ED-10GCMNのページです。
型番ED-10GCMNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

    磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

    磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

      “ベーシックレベル・シルバー”

      “ベーシックレベル・シルバー”

        スロープレベル(マグネットなし)

        スロープレベル(マグネットなし)

          磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

          磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

            スロープレベル ワイド(マグネットなし)

            スロープレベル ワイド(マグネットなし)

              Gレベル・建築用(長さ150mm)

              Gレベル・建築用(長さ150mm)

                磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

                磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

                  磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

                  磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

                    磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

                    磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

                      トビレベル,白色

                      トビレベル,白色

                        スロープレベル・ワイド,銀色

                        スロープレベル・ワイド,銀色

                          G-ハンディーレベル

                          G-ハンディーレベル

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 3,000円 2,023円 1,920円 2,662円 3,975円 3,513円 2,980円 3,600円 3,000円 2,280円 2,972円 2,128円 2,972円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   7日目~   9日目   1日目  
                            長さ(mm) 100 100 - 100 150 100 150 100 100 100 100 100 100
                            マグネット 1か所 なし - なし 1か所 なし なし 2か所 1か所 なし 1か所 なし 1か所
                            高さ(mm) 51 51 51 51 51 61 51 51 51 51 43 61 46.5
                            厚み(mm) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 36 19.5 19.5 19.5 19.5 16 - 22
                            - - -

                            磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました