(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,003円
税込単価
23,103円

【特長】・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です・弾性・耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アース線は各現場にて設置下さい。

型番

ECC-8-2TX750X1500 解除

Loading...

【商品仕様】
・幅(mm):750
・厚さ(mm):2
・長さ(mm):1500
・体積固有抵抗7.9×108Ω・cmです。
・製品重量(kg)3.0
・体積固有抵抗率10×8乗2・cmタイプ
・トラスココード:849-9846
・質量:3.02kg
【材質/仕上】
・表面緑色と裏面黒色の耐油性ゴムシートの一体成形商品。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECC-8-2TX750X1500

1個

21,003( 23,103円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です
・弾性・耐磨耗性を有しています
・比重が樹脂製品より重く、下地になじみ易いです
・緑と黒のどちらの面も表層にして使用可能です
・このMx11mの素材サイズをもとに、幅と長さを任意に設定して頂いたものも加工可能です。別途お問い合わせ下さい
【用途】
・工場内の作業台、床等に使用し人体帯電による静電気障害を防ぐ
・爆発危険箇所の静電気防止対策
・病院X線、超音波診断機器の静電気障害防止
・高速印刷、紙、フィルム工場での静電気対策に

(i)ご注意

  • アース線は各現場にて設置下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500の型番ECC-8-2TX750X1500のページです。
型番ECC-8-2TX750X1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

      タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

      タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

        セイデンテーブルマット

        セイデンテーブルマット

          導電性マット(緑)

          導電性マット(緑)

            静電気対策クッションマット ソフマット-D

            静電気対策クッションマット ソフマット-D

              静電気帯電防止マット

              静電気帯電防止マット

                カラー導電性ゴムシート

                カラー導電性ゴムシート

                  0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                  0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                    1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                    1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

                      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

                        導電カットマット

                        導電カットマット

                          ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

                          ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

                            メーカー タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー アズワン エスコ アキレス アズワン テラモト エスコ エスコ アズワン アズワン ホーザン
                            通常価格 21,003円 16,835円 88,727円 19,109円 14,930円 69,956円 78,450円 260,000円 38,207円 55,365円 44,474円 4,956円 940円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   4日目   8日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   19日目~   1日目   2日目  

                            タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました