(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E8470 500MLガラス容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E8470 500MLガラス容器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,000円 56,903円
税込単価
86,900円 62,593円

【特長】・ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    100(奥行)×100(幅)×157(高さ)
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ガラス容器
  • トラスココード:
    134-9401
  • 材質1:
    ホウケイ酸ガラス
  • 適合機種:
    7009S、7010HBC、7011HBC、7010HS、7011HS、MT-1、MT-PLUS、MT-BC、MT-BCPLUS、MT-SS、MT-SSPLUS
  • JANコード:
    4580255601383
  • 質量(g):
    920.000

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E8470

1個

79,000円

56,903

( 62,593円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。
【用途】
・対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

E8470 500MLガラス容器の型番E8470のページです。
型番E8470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E8470 500MLガラス容器

E8470 500MLガラス容器

    WARING MC-3 260mLステンレス容器

    WARING MC-3 260mLステンレス容器

      WARING MC-2 120mLステンレス容器

      WARING MC-2 120mLステンレス容器

        BC250 ボトルカップコンプリート

        BC250 ボトルカップコンプリート

          セパラブル反応容器 CP-300用

          セパラブル反応容器 CP-300用

            ガラス内筒容器 CPP型用

            ガラス内筒容器 CPP型用

              マグネチックスターラー F-601

              マグネチックスターラー F-601

                メーカー WARING WARING WARING WARING 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械
                通常価格 79,000円 67,767円 63,217円 27,663円 19,000円 18,000円 34,287円
                通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   7日目~   8日目~   2日目  
                商品タイプ その他 - - その他 - - -
                サイズ(mm) 100(奥行)×100(幅)×157(高さ) - - 100(奥行)×100(幅)×107(高さ) - - -
                その他 オプション - - オプション - - -
                詳細タイプ ガラス容器 - - ボトルカップコンプリート - - -
                トラスココード 134-9401 - - 102-7402 - - -

                E8470 500MLガラス容器のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました