(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-F

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
178,393円 161,053円
税込単価
196,232円 177,158円

【特長】・減速部に遊星機構2段変速の採用により抜群の強度、長時間の連続運転に対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドライ式
  • 吐出量(l/min):
    0.025/0.03(50/60Hz)
  • トラスココード:
    850-9979
  • 質量(g):
    12000.0
  • 材質1:
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 電圧:
    200(V) 100(W) 屋外型
  • 吐出量(ml/min):
    25/30(50/60Hz)
  • 接続:
    Φ6ホース R1/2配管 20Aフランジ他
  • 吐出圧(Mpa):
    0.3

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-30-F

1個

178,393円

161,053

( 177,158円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・減速部に遊星機構2段変速の採用により抜群の強度、長時間の連続運転に対応可能です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-Fの型番E-30-Fのページです。
型番E-30-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-F

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-F

    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-1000-F

    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-1000-F

      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ6ホース

      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ6ホース

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-F

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-F

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホース

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホース

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-250-F

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-250-F

              KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W  屋外型 28kg

              KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W  屋外型 28kg

                KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 400(W) 屋外型

                KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 400(W) 屋外型

                  KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

                  KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 E-2000-S

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 E-2000-S

                      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ  SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 20kg

                      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 20kg

                        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 21kg

                        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 21kg

                          KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 16kg

                          KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 16kg

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 178,393円 248,161円 197,712円 186,875円 251,875円 203,892円 396,873円 418,384円 104,122円 230,695円 365,625円 487,500円 299,824円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   11日目   11日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 電動式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式
                            吐出量(l/min) 0.025/0.03(50/60Hz) 1/1.2(50/60Hz) 0.67/0.8(50/60Hz) 0.1/0.12(50/60Hz) 2/2.4(50/60Hz) 0.25/0.3(50/60Hz) 2/2.4×2(50/60Hz) 2.5/3×2(50/60Hz) 5~50 2/2.4(50/60Hz) 2/2.4×2(50/60Hz) 2.5/3×2(50/60Hz) 0.25/0.3×2(50/60Hz)
                            トラスココード 850-9979 850-9969 850-9983 850-9971 850-9973 850-9977 850-9937 850-9940 851-0105 850-9974 850-9994 850-9995 850-9998
                            質量(g) 12000.0 13000.0 13000.0 12000.0 13000.0 13000.0 28000.0 29000.0 - 17000.0 20000.0 21000.0 16000.0
                            材質1 ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) フッ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ステンレス(SUS) ステンレス(SUS) 接液材質:アクリル ステンレス(SUS) ステンレス(SUS) フッ素樹脂(PTFE) フッ素樹脂(PTFE)

                            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました