(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様

通常単価(税別)
65,960円
税込単価
72,556円

【特長】・低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 使用荷重(t):
    1
  • 幅(mm):
    190
  • 全長(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    65
  • テーブル寸法(mm):
    Φ150
  • トラスココード:
    721-6548
  • JANコード:
    4582203291059
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    ローラー:ウレタン

(i)ご注意

  • 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8

型番

DUW-1PK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DUW-1PK

1個

65,960( 72,556円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
・全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
【用途】
・エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業。
【商品仕様】
・能力(t):1
・本体寸法(mm) 幅:190
・本体寸法(mm) 全長:250
・本体寸法(mm) 高さ:65
・本体寸法(mm) テーブル径:φ150
・クロームメッキ仕上げ
・低床型
・JANコード:4582203291059
・トラスココード:721-6548
・質量:5kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
【セット内容/付属品】
・固定ボルト

(i)ご注意

  • 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様の型番DUW-1PKのページです。
型番DUW-1PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様

ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様

    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

      ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

      ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

        ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型

        ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型

          運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

          運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

            自走型 アルミフレム AL-DUW-10RK

            自走型 アルミフレム AL-DUW-10RK

              ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

              ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                  運搬用コロ車 アルミローラー

                  運搬用コロ車 アルミローラー

                    ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

                    ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

                      ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製

                      ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製

                        チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

                        チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

                          スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                          スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ マサダ製作所 ダイキ ダイキ チルコーポレーション ダイキ
                            通常価格 65,960円 108,414円 81,877円 127,285円 128,616円 262,620円 53,268円 80,902円 82,583円 128,962円 173,827円 55,046円 92,875円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目~   1日目   19日目   5日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 -
                            使用荷重(t) 1 5 - 3 - 10 2.5 - - 5 5 - -
                            幅(mm) 190 212 - 275 - 390 215 - - 300 300 - -
                            全長(mm) 250 315 - 250 - 380 210 - - 300 330 - -
                            高さ(mm) 65 105 - 78 - 134 105 - - 128 112 - -

                            ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました