(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,906円
税込単価
2,097円

【特長】・ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4905009266500
  • トラスココード:
    512-9320
  • 質量(g):
    14100.0
  • 材質1:
    天然木(松)

型番

DTR-1500-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTR-1500-BK

8個

1,906( 2,097円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
【用途】
・DIYボードを組み合わせ、木製ラックの作成ができます。
【商品仕様】
・ラック支柱DTR-1500ブラック
・JANコード:4905009266500
・トラスココード:512-9320
・質量:14.1kg
【材質/仕上】
・天然木(松)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラックの型番DTR-1500-BKのページです。
型番DTR-1500-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

    IRIS 操作部カバー 小

    IRIS 操作部カバー 小

      IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

      IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

        フロンテミニ

        フロンテミニ

          IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

          IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

            スリムチェスト S/CODシリーズ

            スリムチェスト S/CODシリーズ

              IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

              IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

                フィッツユニットケース(押入れサイズ)

                フィッツユニットケース(押入れサイズ)

                  TENMA クローゼットワイド540 4段

                  TENMA クローゼットワイド540 4段

                    TENMA 押入れ収納ケースWM-102

                    TENMA 押入れ収納ケースWM-102

                      IRIS チェスト 031 ホワイト/クリア

                      IRIS チェスト 031 ホワイト/クリア

                        IRIS チェスト 021 ホワイト/クリア

                        IRIS チェスト 021 ホワイト/クリア

                          IRIS チェスト 041 ホワイト/クリア

                          IRIS チェスト 041 ホワイト/クリア

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アステージ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 天馬 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,906円 1,137円 687円 1,086円 3,984円 4,783円 14,055円 5,675円 12,612円 10,213円 6,255円 4,629円 6,939円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   3日目   9日目   1日目~   13日目   1日目~   11日目   7日目   4日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905009266500 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 512-9320 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 14100.0 - - - - - - - - - - - -

                            IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました