(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式 大型作業台アルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式 大型作業台アルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
196,458円
税込単価
216,104円

【特長】・大きく使って小さく畳める大型作業台です・補強材を最小限に抑え障害物を...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    1.7
  • JANコード:
    4968757619172
  • トラスココード:
    851-5011
  • 質量(g):
    45000.0
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    2510×500
  • 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:
    2550×1000×420
  • 収納時全長(m):
    2.5
  • 全高(mm):
    2600
  • 全長(mm):
    3500
  • 全幅(mm):
    1000

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-170

1個

196,458( 216,104円 )

60日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく使って小さく畳める大型作業台です
・補強材を最小限に抑え障害物を回避し易くしています
【用途】
・高所の清掃や塗装作業などに最適です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式 大型作業台アルバーの型番DT-170のページです。
型番DT-170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式 大型作業台アルバー

折りたたみ式 大型作業台アルバー

    折りたたみ式作業台 AG型

    折りたたみ式作業台 AG型

      ハセガワ ライトステップ DAD型

      ハセガワ ライトステップ DAD型

        折りたたみ作業台

        折りたたみ作業台

          折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

          折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

              アルミ朝礼台

              アルミ朝礼台

                仮設タラップ ステップアップロード

                仮設タラップ ステップアップロード

                  折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                  折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                    折りたたみ式作業用踏み台

                    折りたたみ式作業用踏み台

                      作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

                      作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

                        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                          作業台(縞板タイプ) CSBC

                          作業台(縞板タイプ) CSBC

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ 森山鉄工 トラスコ中山 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナカオ アルインコ
                            通常価格 196,458円 40,088円 136,903円 59,788円 35,625円 60,392円 306,143円 78,126円 202,976円 99,461円 27,269円 31,746円 21,548円
                            通常出荷日 60日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            最大使用質量(kg) 100 - - - - - - - - - - - -
                            天板高さ(m) 1.7 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4968757619172 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5011 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 45000.0 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみ式 大型作業台アルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました