(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム ドラムポンプ用スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アクアシステム ドラムポンプ用スタンド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,917円 35,222円
税込単価
43,909円 38,744円

【特長】・ドラム缶取り替え時の一時保管用として最適です。【用途】・ドラムポンプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ドラムポンプ用スタンド
  • JANコード:
    4523606678184
  • トラスココード:
    828-9814
  • 質量(g):
    5600.0
  • 材質1:
    支柱・受け皿:ステンレス
  • 材質2:
    台座:スチール(SS400)(メッキ)
  • 材質3:
    アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ)
  • 奥行(mm):
    520
  • 高さ(mm):
    1010
  • 幅(mm):
    520

(i)ご注意

  • ヘッド部重量が重いポンプは転倒に十分ご注意ください。
  • ヘッド部重量が重いポンプは転倒に十分ご注意ください。

型番

D-STAND 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 地面に置いている、ドラム缶に取り付けたまま様々ですが、ドラムスタンドを使用することでドラムポンプの収納、ドラム缶の入れ替え、移動時にドラムポンプの置き場所に悩むことはありません。
  • ポンプ内の残液の液垂れを防ぐ受け皿を標準装備
    ※受け皿は満タンになったら中身を破棄下さい。

使用方法・使用事例

使用事例

アクアシステム ドラムポンプ用スタンド 使用例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品その他オプション
詳細タイプドラムポンプ用スタンドJANコード4523606678184
トラスココード828-9814質量(g)5600.0
材質1支柱・受け皿:ステンレス材質2台座:スチール(SS400)(メッキ)
材質3アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ)奥行(mm)520
高さ(mm)1010幅(mm)520

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-STAND

1個

39,917円

35,222

( 38,744円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶取り替え時の一時保管用として最適です。
【用途】
・ドラムポンプ保管用。
・保管にお悩みのお客様に。

(i)ご注意

  • ヘッド部重量が重いポンプは転倒に十分ご注意ください。
  • ヘッド部重量が重いポンプは転倒に十分ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム ドラムポンプ用スタンドの型番D-STANDのページです。
型番D-STANDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム ドラムポンプ用スタンド

アクアシステム ドラムポンプ用スタンド

    KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

    KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

      MIYAKE ドラムポンプ

      MIYAKE ドラムポンプ

        KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ

        KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ

          KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

          KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

            ポンプ収納器

            ポンプ収納器

              ドラムポンプ用スタンド

              ドラムポンプ用スタンド

                アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

                アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

                  手廻しポンプ

                  手廻しポンプ

                    昭栄 ポンプスタンド PS-N型

                    昭栄 ポンプスタンド PS-N型

                      KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

                      KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

                        吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

                        吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

                          アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                          アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                            メーカー アクアシステム 共立機巧 三宅化学 共立機巧 共立機巧 三宅化学 アズワン アクアシステム 工進 昭栄 共立機巧 アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 39,917円 136,458円 2,179円 188,638円 112,500円 282円 38,300円 38,667円 8,751円 79,241円 245,625円 114,732円 119,935円
                            通常出荷日 1日目   6日目   2日目   5日目   5日目   1日目   8日目   1日目   1日目   5日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - - - 関連商品 - 手動式 手動式 関連商品 - - エア式
                            その他 オプション - - - - オプション - - - オプション - - -
                            詳細タイプ ドラムポンプ用スタンド - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4523606678184 - - - - - - 4523606224114 - - - 4523606111117 4523606172118
                            トラスココード 828-9814 - - - - - - 828-2696 - - - 828-9816 828-9811

                            アクアシステム ドラムポンプ用スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト