(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シブヤ ドライスイベル M27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シブヤ ドライスイベル M27

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,799円
税込単価
43,779円

【特長】・ダイモドリルに取付け、乾式ビットとの組み合わせにより乾式穿孔が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連部品
  • 適合機種:
    TS-095、TS-135、TS-165
  • JANコード:
    00492232
  • トラスココード:
    852-2634
  • 材質1:
    スチール
  • 商品タイプ詳細:
    ドライスイベル
  • 質量(kg):
    1.45

型番

DRYSWIVELM27 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRYSWIVELM27

1個

39,799( 43,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイモドリルに取付け、乾式ビットとの組み合わせにより乾式穿孔が可能です。
【用途】
・ダイモドリル乾式穿孔用。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シブヤ ドライスイベル M27の型番DRYSWIVELM27のページです。
型番DRYSWIVELM27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シブヤ ドライスイベル M27

シブヤ ドライスイベル M27

    シブヤ フェンス固定アタッチメント

    シブヤ フェンス固定アタッチメント

      ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

      ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

        オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

        オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

          湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ

          湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ

            シブヤ 排水処理パット10インチ

            シブヤ 排水処理パット10インチ

              メーカー シブヤ シブヤ トラスコ中山 サンコーテクノ ユニカ シブヤ
              通常価格 39,799円 51,300円 3,200円 7,031円 836円 20,662円
              通常出荷日 4日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
              商品タイプ その他関連部品 その他関連部品 - - - -
              適合機種 TS-095、TS-135、TS-165 TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255 - - - -
              JANコード 00492232 4582627171111 - - - -
              トラスココード 852-2634 584-3758 - - - -
              材質1 スチール スチール - - - -

              シブヤ ドライスイベル M27のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました