(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両接続エルボ

両接続エルボ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円

【製品仕様】・パイプを差し込むだけの簡単接続・JIS規格の樹脂パイプ(XPE・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4560111023566
  • トラスココード:
    812-7794
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    青銅
  • 呼び径(mm):
    10
  • 適合パイプ:
    JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)

型番

OT10-KE 解除

Loading...

商品の特徴パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます
メーカー名タブチブランド名タブチ
D(mm)24L(mm)50
呼び径(mm)10材質/仕上青銅
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
備考【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT10-KE

1個

1,338( 1,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・パイプを差し込むだけの簡単接続
・JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両接続エルボの型番OT10-KEのページです。
型番OT10-KEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両接続エルボ

両接続エルボ

    SPジョイント エルボ

    SPジョイント エルボ

      メーカー タブチ タブチ
      通常価格 1,338円 3,190円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      JANコード 4560111023566 -
      トラスココード 812-7794 -
      質量(g) 240.000 -
      材質1 青銅 青銅鋳物
      呼び径(mm) 10 -

      水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました