(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグドラムファンネルストレイナー (1個/箱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグドラムファンネルストレイナー (1個/箱)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,319円
税込単価
10,251円

【特長】・ドラム缶への異物混入を防止します。・ステンレススチール製で錆や腐食が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    805-1699
  • 質量(g):
    700.0
  • 材質1:
    ステンレススチール
  • 直径(mm):
    75
  • JANコード:
    4560139796510

(i)ご注意

  • ピグヒンジリッドドラムファンネル、ピグドラムファンネル専用です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRM628

2個

9,319( 10,251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶への異物混入を防止します。
・ステンレススチール製で錆や腐食がありません。
・ピグヒンジリッドドラムファンネル、ピグドラムファンネル(日本製ドラム缶用)に使用することができます。
【用途】
・異物混入対策
・ピグヒンジリッドドラムファンネル、ピグドラムファンネル用
【商品仕様】
・直径(mm):7.5
・直径×高さ(mm):7.5
・高さ(mm)
・トラスココード:805-1699
・質量:0.18kg
【材質/仕上】
・ステンレスチール

(i)ご注意

  • ピグヒンジリッドドラムファンネル、ピグドラムファンネル専用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pig ピグドラムファンネルストレイナー (1個/箱)の型番DRM628のページです。
型番DRM628に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグドラムファンネルストレイナー (1個/箱)

pig ピグドラムファンネルストレイナー (1個/箱)

    pig ピグヒンジリッドドラムファンネル(カバーつき)

    pig ピグヒンジリッドドラムファンネル(カバーつき)

      pig ピグモービルスピルトレー

      pig ピグモービルスピルトレー

        オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝

        オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝

          ピグ スタットマット

          ピグ スタットマット

            リークブロッカーダイク

            リークブロッカーダイク

              ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)

              ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)

                オイルブロッター

                オイルブロッター

                  pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

                  pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

                    廃油処理ボックス

                    廃油処理ボックス

                      吸着マット PS1401 1袋(3枚)

                      吸着マット PS1401 1袋(3枚)

                        高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ)

                        高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ)

                          ピグスタットマット(ミシン目入り)

                          ピグスタットマット(ミシン目入り)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション アズワン オイルガード トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 9,319円 35,108円 19,519円 13,200円 31,796円 62,283円 40,893円 40,800円 69,687円 650円 746円 3,771円 22,731円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   8日目   1日目   1日目   1日目   9日目   5日目   1日目   3日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連品 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 805-1699 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 700.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレススチール - - - - - - - - - - - -
                            直径(mm) 75 - - - - - - - - - - - -

                            pig ピグドラムファンネルストレイナー (1個/箱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました