(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA スピーチ用マイクロホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA スピーチ用マイクロホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,523円
税込単価
23,675円

【特長】・ボーカル・スピーチ用マイクです。【商品仕様】・スライド式トークスイッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • JANコート:
    4538095001207
  • トラスココード:
    722-3609
  • 質量(g):
    245.000
  • 詳細タイプ:
    ハンド型ダイナミックマイク
  • 形式:
    ムービングコイルマイク
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    600(平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -54(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    70~15000
  • トークスイッチ:
    スライド式、ショートオフ型
  • サイズ(mm):
    Φ51×170(出力コード部除く)
  • 材質1:
    ボディー:亜鉛ダイカスト
  • 材質2:
    ヘッド:鋼材+亜鉛めっき鋼線
  • 付属品:
    マイクホルダー(U5/16)×1/出力コード(1心シールド線、不平衡、10m、黒、半艶、キャノンXLR-3-11C相当品、対、単式ホーンプラグ)×1

型番

DM-1300 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-1300

1個

21,523( 23,675円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボーカル・スピーチ用マイクです。
【商品仕様】
・スライド式トークスイッチ付き
・TOA スピーチ用マイクロホン
・JANコード:4538095001207
・トラスココード:722-3609
・質量:245g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA スピーチ用マイクロホンの型番DM-1300のページです。
型番DM-1300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA スピーチ用マイクロホン

TOA スピーチ用マイクロホン

    TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

    TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

      TOA ダイナミックマイクロホン

      TOA ダイナミックマイクロホン

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

          TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

          TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

            TOA ハンドマイク

            TOA ハンドマイク

              アイコム マグネット基台付マイクロホン

              アイコム マグネット基台付マイクロホン

                アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                  アイコム マグネットマイク

                  アイコム マグネットマイク

                    TOA ダイナミックマイク ハンド形

                    TOA ダイナミックマイク ハンド形

                      TOA ダイナミックマイク卓上型

                      TOA ダイナミックマイク卓上型

                        TOA 接話型マイク リモート機能付

                        TOA 接話型マイク リモート機能付

                          VOX機能用変換ケーブル

                          VOX機能用変換ケーブル

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA ICOM アルインコ ICOM TOA TOA TOA ICOM
                            通常価格 21,523円 12,907円 33,774円 6,682円 29,999円 15,000円 23,592円 4,335円 15,087円 11,790円 31,095円 13,526円 1,418円
                            通常出荷日 11日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   5日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   2日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                            JANコート 4538095001207 - - 4538095001191 4538095001221 - - - - - - - -
                            トラスココード 722-3609 722-3595 722-3625 722-3587 722-3641 817-2830 - - - 722-3838 722-3650 817-2859 -
                            質量(g) 245.000 298.000 280.000 155.000 170.000 298.000 - - - 230.000 770.000 200.000 -
                            詳細タイプ ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク 防滴ハンド型ダイナミックマイク リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク - - - 接話型マイク 卓上型ダイナミックマイク 電子チャイム付 接話型マイク(リモート機能付) -

                            TOA スピーチ用マイクロホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました