(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 車止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 車止め

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,645円
税込単価
37,010円

【特長】・本体にリサイクル素材“廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にや...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質1:
    本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
  • 色詳細:
  • 高さ(mm):
    800
  • 奥行(mm):
    130
  • 間口(mm):
    130

型番

DK-5K-C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
トラスココード
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK-5K-C

その他クッション
その他
202-0894
130

1個

33,645( 37,010円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にリサイクル素材“廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。
・本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。
・分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
【用途】
・歩行者の保護。
・車両の進入抑制・防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 車止めの型番DK-5K-Cのページです。
型番DK-5K-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 車止め

積水 車止め

    カーボーイ 手すりグリップクッション

    カーボーイ 手すりグリップクッション

      ゴムチップ製車止め ボラード

      ゴムチップ製車止め ボラード

        波型クッション ロール巻

        波型クッション ロール巻

          コーナー用ガードパッド

          コーナー用ガードパッド

            ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)

            ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)

              サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)

              サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)

                つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                  駐車用区画支柱 ステンレス製

                  駐車用区画支柱 ステンレス製

                    ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

                    ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

                      ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                      ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                        ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                        ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                          車止め用固定金具セット

                          車止め用固定金具セット

                            メーカー 積水樹脂 カーボーイ SHINODA(篠田ゴム) カーボーイ 日本緑十字社 日本緑十字社 サンポール カーボーイ ユニット サンキン サンキン 日本緑十字社 CHECKERS
                            通常価格 33,645円 1,000円 54,359円 2,222円 6,875円 2,412円 30,903円 1,108円 30,392円 14,544円 6,013円 9,339円 3,040円
                            通常出荷日 11日目   1日目   5日目   3日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目~   9日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            その他 ブラウン - - - - - 木目ライト - シルバー シルバー
                            材質1 本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 800 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 130 - - - - - - - - - - - -

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました