(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V充電式乾湿両用集塵機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCV580-JP
18V充電式乾湿両用集塵機 ハンマードリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

【特長】・現場で発生する様々なゴミを簡単掃除!持ち運びに重点を置いたコンパクト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • タンク容量(L):
    7.5
  • 奥行(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    330
  • 幅(mm):
    410
  • 材質1:
    グラスフィールドナイロン

型番

DCV580-JP 解除

Loading...

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード
DCV580M1-JP45361786913074200.0828-0171
DCV580-JP45361786912843600.0828-0170
商品情報を表示

DCV580-JP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCV580-JP

4200.0
4536178691284
828-0170

1個

22,000( 24,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場で発生する様々なゴミを簡単掃除!持ち運びに重点を置いたコンパクトクリーナー!
・大量の水や重いゴミも吸引できる高い集じん性能と、コドレスで持ち運びやすい設計を両立させた、乾湿両用コードレスクリーナー
・ハンマードリルとの組み合わせで集じん機としても使用可能です
・ブロア機能付です
・釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です
【用途】
・電源のない場所での清掃、集じん作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

18V充電式乾湿両用集塵機 の型番DCV580-JPのページです。
型番DCV580-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18V充電式乾湿両用集塵機

18V充電式乾湿両用集塵機

    充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

    充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

      14ミリ充電式ハンマドリル HR140D

      14ミリ充電式ハンマドリル HR140D

        DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

        DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

          アングルヘッド

          アングルヘッド

            充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

            充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

              DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)

              DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)

                28.8Vハンマードリル用水平器

                28.8Vハンマードリル用水平器

                  ハンマードリル PBH2100RE

                  ハンマードリル PBH2100RE

                    充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

                    充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

                      メーカー デウォルト Panasonic マキタ エスコ ボッシュ ボッシュ エスコ Panasonic ボッシュ ボッシュ
                      通常価格 22,000円 53,678円 21,948円 73,090円 38,905円 43,426円 64,210円 2,400円 31,021円 25,947円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ そうじ機 - - - - - - - - -
                      用途 乾湿両用 - - - - - - - - -
                      種類 粉じんタイプ - - - - - - - - -
                      タンク容量(L) 7.5 - - - - - - - - -
                      奥行(mm) 280 - - - - - - - - -

                      18V充電式乾湿両用集塵機 のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      DCV580M1-JP
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      質量
                      (g)
                      JANコード トラスココード

                      47,000円

                      ( 51,700円 )
                      1個 -

                      1日目

                      3600.04536178691307828-0171

                      乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました