(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)

DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,210円 62,778円
税込単価
70,631円 69,056円

【特長】・仕様…樹脂ケースセット・バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    184×78×253(H)mm
  • チャック能力:
    1.5~13mm
  • バッテリー:
    14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    急速充電器(冷却機能付)、(+)#2ドライバビット、ケース、替バッテリー×2個、電池カバー
  • 無負荷打撃数:
    低速:0~5,250回/分高速:0~22,500回/分
  • 充電時間:
    約30分
  • 型番:
    DV14DBSL(2LYPK)
  • 最大トルク:
    低速:60N・m(612kgf・cm)高速:40N・m(408kgf・cm)
  • 締付能力:
    木ねじ:φ8×75mm小ねじ:M6
  • 無負荷回転数:
    低速:0~350rpm高速:0~1,500rpm
  • 穴あけ能力:
    鋼材・アルミ:13mmコンクリート:13mm木材:45mm
  • 重量:
    1.9kg(バッテリーを含む)

型番

EA813CF-5C 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズチャック能力バッテリー仕様
EA813CF-5C184×78×253(H)mm1.5~13mm14.4V(リチウムイオン6.0Ah)樹脂ケースセット
外形図を表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズ184×78×253(H)mmチャック能力1.5~13mm
バッテリー14.4V(リチウムイオン6.0Ah)メーカーHiKOKI
仕様樹脂ケースセット付属品急速充電器(冷却機能付)、(+)#2ドライバビット、ケース、替バッテリー×2個、電池カバー
無負荷打撃数低速:0~5,250回/分高速:0~22,500回/分充電時間約30分
型番DV14DBSL(2LYPK)最大トルク低速:60N・m(612kgf・cm)高速:40N・m(408kgf・cm)
締付能力木ねじ:φ8×75mm小ねじ:M6無負荷回転数低速:0~350rpm高速:0~1,500rpm
穴あけ能力鋼材・アルミ:13mmコンクリート:13mm木材:45mm重量1.9kg(バッテリーを含む)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813CF-5C

1個

64,210円

62,778

( 69,056円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様…樹脂ケースセット
・バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
・充電時間…約30分
・穴あけ能力…鋼材・アルミ:13mm コンクリート:13mm 木材:45mm
・締付能力…木ねじ:直径8×75mm 小ねじ:M6
・チャック能力…1.5/13mm
・無負荷回転数…低速:0/350rpm 高速:0/1,500rpm
・無負荷打撃数…低速:0/5,250回/分 高速:0/22,500回/分
・最大トルク…低速:60N・m(612kgf・cm) 高速:40N・m(408kgf・cm)
・サイズ…184×78×253(H)mm
・重量…1.9kg(バッテリーを含む)
・付属品…急速充電器(冷却機能付)、 (+)#2ドライバビット、ケース、 替バッテリー×2個、電池カバー
・クラス最大トルク、コンパクト化を実現
・作業スピード大幅アップ
・ブラシレスモーター搭載
・二層成形の大径クラッチダイヤル採用
・回転数フィードバック制御機能付
・無段変速、二段変速、正逆転、キーレスチャック、ブレーキ、LEDライト付
・<付属充電器特長> ・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 ・USB端子付(5V・2A) ・視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載 ・電池容量ランプ:充電中の電池容量を4段階で確認できます ・エンジン発電機対応 ・低温充電対応(-10℃まで)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)の型番EA813CF-5Cのページです。
型番EA813CF-5Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)

DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)

    14ミリ充電式ハンマドリル HR140D

    14ミリ充電式ハンマドリル HR140D

      DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

      DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

        ハンマードリル PBH2100RE

        ハンマードリル PBH2100RE

          DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)

          DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)

            充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

            充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

              28.8Vハンマードリル用水平器

              28.8Vハンマードリル用水平器

                メーカー エスコ マキタ エスコ ボッシュ エスコ Panasonic Panasonic
                通常価格 64,210円 21,948円 73,090円 31,021円 27,380円 53,678円 2,400円
                通常出荷日 1日目   3日目   2日目   1日目   2日目   1日目   5日目  
                サイズ 184×78×253(H)mm - 276×250(H)mm - - - -
                チャック能力 1.5~13mm - - - φ1.0~10mm - -
                バッテリー 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) - 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) - 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) - -
                メーカー HiKOKI - HiKOKI - ボッシュ - -
                仕様 樹脂ケースセット - 樹脂ケースセット - - - -

                DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト