(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

通常単価(税別)
1,526,103円
税込単価
1,678,713円

【特長】・商用電源並みの安定した電源を供給します。・インバーター負荷・サイリス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番

DCA-13LSYE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCA-13LSYE

1個

1,526,103( 1,678,713円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源並みの安定した電源を供給します。
・インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
・瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
・NETIS登録製品です。
・国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品です。
【用途】
・建設・建築・土木作業に。

(i)ご注意

  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプの型番DCA-13LSYEのページです。
型番DCA-13LSYEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

      防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

      防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

        可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

        可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

          DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

          DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

            可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

            可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

              三相発電機(三相交流200V)

              三相発電機(三相交流200V)

                三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                  可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

                  可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

                    HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                    HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                      本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                      本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                          HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                          HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                            メーカー デンヨー デンヨー デンヨー 新ダイワ工業 エスコ 新ダイワ工業 HONDA 本田技研工業 新ダイワ工業 HONDA 本田技研工業 HONDA HONDA
                            通常価格 1,526,103円 1,430,696円 4,798,186円 1,696,692円 198,120円 2,695,545円 359,062円 519,113円 2,302,252円 91,200円 83,853円 305,051円 135,377円
                            通常出荷日 15日目   5日目   10日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   11日目  
                            商品タイプ ディーゼル ディーゼル - ディーゼル その他 ディーゼル - 防音型ガソリンエンジン ディーゼル その他 - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz) - - 三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz) - - - - - - - 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz)
                            連続運転時間(h) 29.5(50Hz)/22.9(60Hz) - - 18.5 - - - - - - - 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 8.4
                            仕様 交流専用 交流専用 - 交流専用 ハンディタイプ 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 - - 交流直流両用 交流専用
                            詳細タイプ 超低騒音型 - - - - - - - - - - - -

                            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました