(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,995円
税込単価
18,695円

【特長】・刃先に工業用ダイヤを電着しているため、通常のバンドソーでは切断できな...

詳細情報を確認する

型番

DB8X0.4X2160-120/140 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB8X0.4X2160-120/140

1個

16,995( 18,695円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先に工業用ダイヤを電着しているため、通常のバンドソーでは切断できない特殊物、複合材などの切断も可能にします。
【用途】
・CFRP・セラミックス・カーボン・ガラス・エンプラ・ゴム・超硬・複合材などの切断に。
【商品仕様】
・全長(mm):2160
・粒度(#):120/140
・幅(mm):8
・厚さ(mm):0.4
・適合機種:リョーワDCR-240
・JANコード:4523373157400
・トラスココード:790-0015
・質量:70g
【材質/仕上】
・電着ダイヤ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フナソー 電着ダイヤモンドバンドソーの型番DB8X0.4X2160-120/140のページです。
型番DB8X0.4X2160-120/140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー

フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー

    電着ダイヤモンドバンドソー

    電着ダイヤモンドバンドソー

      バンドソー用ノコ刃 SBNF

      バンドソー用ノコ刃 SBNF

        ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

        ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

          金切鋸刃

          金切鋸刃

            バンドソー用パーツ

            バンドソー用パーツ

              バンドソー用ノコ刃 SBBM

              バンドソー用ノコ刃 SBBM

                カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

                カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

                  バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                  バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                    バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

                    バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

                      新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

                      新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

                        メーカー フナソー フナソー 新ダイワ工業 フナソー KAKURI(角利産業) アサダ 新ダイワ工業 フナソー ホーザン レッキス工業 アサダ
                        通常価格 16,995円 7,082円 1,383円 2,491円 294円 730円 4,145円 10,314円 429円 1,975円 43,464円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   2日目~   1日目   6日目  

                        フナソー 電着ダイヤモンドバンドソーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました