(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DA-36用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DA-36用フタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,681円
税込単価
1,849円

DA-36シリーズ用のコンテナフタです。色はブルーとなっています。

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 外形間口(mm):
    591
  • 外形奥行(mm):
    389
  • 外形高さ(mm):
    26.5
  • 適合コンテナ:
    DA-36
  • JANコード:
    4968838905545
  • トラスココード:
    835-5744
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

DA-36F-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-36F-B

2個

1,681( 1,849円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DA-36シリーズ用のコンテナフタです。
色はブルーとなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DA-36用フタの型番DA-36F-Bのページです。
型番DA-36F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DA-36用フタ

DA-36用フタ

    TTC型コンテナ用フタ

    TTC型コンテナ用フタ

      岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

      岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

        DAP型コンテナ フタ

        DAP型コンテナ フタ

          S型コンテナ用フタ(グレー)

          S型コンテナ用フタ(グレー)

            岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

            岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

              670×335×21mmコンテナ用フタ

              670×335×21mmコンテナ用フタ

                451×291×33mm[EA506AF-76用]フタ

                451×291×33mm[EA506AF-76用]フタ

                  267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)

                  267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)

                    透明コンテナー用フタ S-36FTM

                    透明コンテナー用フタ S-36FTM

                      リス B型コンテナ ブルー/クリア

                      リス B型コンテナ ブルー/クリア

                        670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                        670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                          S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

                          S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

                            メーカー DICプラスチック トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック ヒシ 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ エスコ 三商 岐阜プラスチック工業 エスコ ヒシ
                            通常価格 1,681円 1,000円 2,380円 1,529円 2,957円 981円 2,340円 730円 660円 1,489円 927円 4,040円 1,785円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   7日目   1日目~   5日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ブルー - ブルー - グレー - - - ブルー - - ブルー -
                            外形間口(mm) 591 - 733 - 535 - - - 267 - - 670 -
                            外形奥行(mm) 389 - 463 - 450 - - - 164 - - 335 -
                            外形高さ(mm) 26.5 - 19 - 34.5 - - - 95 - - 195 -
                            適合コンテナ DA-36 - - - - - - - - - - - -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました