(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
76,093円 60,288円
税込単価
83,702円 66,317円

【特長】・常温硬化タイプの乾性被膜です。・ディップスプレーで処理します。・耐久...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 用途:
    工作機械
  • トラスココード:
    599-7801
  • 色:
  • 容量(L):
    4
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質:
    主成分:二硫化モリブデン・グラファイト・無機系バインダー

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-321R-40

1個

76,093円

60,288

( 66,317円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温硬化タイプの乾性被膜です。
・ディップスプレーで処理します。
・耐久性、耐荷重性を発揮します。
【用途】
・機器のなじみ
・組立。
・焼付防止用。
・圧入
・鍛造。
【商品仕様】
・色:黒
・容量(L):4
・容量(L):4
・容器:缶
・最高使用温度:270℃
・トラスココード:599-7801
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・主成分:二硫化モリブデン
・グラファイト
・無機系バインダー

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4Lの型番D-321R-40のページです。
型番D-321R-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

      PTFE耐熱TFEコート 420cc

      PTFE耐熱TFEコート 420cc

        αアエンコートスプレー

        αアエンコートスプレー

          αアルミコートスプレー

          αアルミコートスプレー

            FCJ スプレーブラッセン液 4L

            FCJ スプレーブラッセン液 4L

              FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

              FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                PTFEニューTFEコート

                PTFEニューTFEコート

                  ケミカルスプレー TFE

                  ケミカルスプレー TFE

                    スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

                    スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

                      FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

                      FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

                        ステンレスコート SB-200A/SIL-200A耐熱用

                        ステンレスコート SB-200A/SIL-200A耐熱用

                          エポローバル(R)常温亜鉛メッキ・上塗り対応 5kg/25kg缶

                          エポローバル(R)常温亜鉛メッキ・上塗り対応 5kg/25kg缶

                            メーカー 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン コクゴ トラスコ中山 トラスコ中山 ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン コクゴ アズワン スリーボンド ファインケミカルジャパン アズワン ローバル
                            通常価格 76,093円 34,020円 6,402円 1,040円 1,877円 27,519円 2,414円 7,400円 6,344円 4,646円 129,094円 4,719円 20,360円
                            通常出荷日 6日目   9日目   7日目   1日目   1日目   9日目   6日目   10日目   1日目   6日目   9日目   1日目   1日目~  
                            種類 その他 - - スプレー スプレー - スプレー - スプレー スプレー - スプレー -
                            用途 工作機械 - - - メッキ部品 / その他 - 電気装置 - - 電気装置 - - -
                            トラスココード 599-7801 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 4 - - - - - - - - - - - -

                            モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました