(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベッセイ 万能はさみ D16S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベッセイ 万能はさみ D16S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・一般的なはさみで廉価品です。・直きり左右R用です。【用途】・板金。・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D16S

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なはさみで廉価品です。
・直きり左右R用です。
【用途】
・板金。
・鉄工業。
【商品仕様】
・刃長(mm):44
・全長(mm):240
・万能型
・JANコード:4010220001509
・トラスココード:853-3717
・質量:0.38kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベッセイ 万能はさみ D16Sの型番D16Sのページです。
型番D16Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベッセイ 万能はさみ D16S

ベッセイ 万能はさみ D16S

    ベッセイ 万能はさみ D16L

    ベッセイ 万能はさみ D16L

      万能ハサミ

      万能ハサミ

        金属用ハサミ 380

        金属用ハサミ 380

          金属用ハサミ 390

          金属用ハサミ 390

            鉄板ハサミ オフセットタイプ

            鉄板ハサミ オフセットタイプ

              厚物用直刃

              厚物用直刃

                ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)

                ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)

                  アームレスラーハードニップス

                  アームレスラーハードニップス

                    金切鋏

                    金切鋏

                      ニギリ鋏

                      ニギリ鋏

                        メーカー ベッセイ ベッセイ バーコ アズワン アズワン トラスコ中山 盛光 ベッセイ 長谷川刃物 ドウカン ドウカン
                        通常価格 2,400円 2,393円 4,362円 3,101円 2,701円 5,234円 17,340円 12,515円 2,779円 6,806円 3,276円
                        通常出荷日 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                        ベッセイ 万能はさみ D16Sのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました