(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バインダ-ワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バインダ-ワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,365円
税込単価
44,402円

【特長】・帳票サイズのバインダー対応のデータワゴン。・可動式の仕切板8枚付。本...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    472
  • 高さ(mm):
    1000
  • 材質1:
    本体:スチール、メラミン焼付塗装
  • JANコード:
    4902205861188
  • 質量(g):
    14200.0
  • トラスココード:
    130-3754
  • 仕様:
    ロック式キャスター付、ブックエンド、クロムメッキ6本付

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW-107

1個

40,365( 44,402円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・帳票サイズのバインダー対応のデータワゴン。・可動式の仕切板8枚付。本体寸法 W600×D472×H1000mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バインダ-ワゴンの型番CW-107のページです。
型番CW-107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バインダ-ワゴン

バインダ-ワゴン

    デ-タワゴン

    デ-タワゴン

      タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW6-W

      タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW6-W

        タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW5-W

        タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW5-W

          デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-

          デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-

            ブックトラック

            ブックトラック

              重量型ブックラックワゴン3段

              重量型ブックラックワゴン3段

                デスクターナA42段ニューグレー

                デスクターナA42段ニューグレー

                  重量型ブックラックワゴン2段

                  重量型ブックラックワゴン2段

                    タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW4-W

                    タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW4-W

                      収納ケース スタンダードタイプ

                      収納ケース スタンダードタイプ

                        収納ケース 傾斜棚タイプ

                        収納ケース 傾斜棚タイプ

                          収納ケース キャスター付 オープン型

                          収納ケース キャスター付 オープン型

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ クラウン クラウン ナカバヤシ 日本ファイリング 林製作所 ナカバヤシ 林製作所 クラウン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 40,365円 42,044円 36,840円 33,974円 12,721円 61,956円 42,844円 18,672円 33,654円 30,538円 35,966円 52,439円 34,027円
                            通常出荷日 7日目   7日目   6日目   6日目   1日目   18日目   19日目   4日目   19日目   6日目   8日目   8日目   8日目  
                            間口(mm) 600 700 - - 500 - - 600 - - - 702 502
                            奥行(mm) 472 450 - - 286 380 - 286 - - - 432 302
                            高さ(mm) 1000 880 - - 600 1175 - 800 - - 602 844 616
                            材質1 本体:スチール、メラミン焼付塗装 本体:スチール、メラミン焼付塗装 - - 本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン - - 本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン - - - - -
                            JANコード 4902205861188 4902205859604 - - 4902205823582 - - 4902205800248 - - - - -

                            バインダ-ワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました