(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンタンク(容量50L,150L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンタンク(容量50L,150L)

通常価格(税別)
54,301円 ~ 99,324円
税込価格
59,731円 ~ 109,256円

【特長】・業務用まな板の洗浄・消毒殺菌槽です。【用途】・まな板の消毒・殺菌槽

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50L
135-1112
6750.0
250
590
770

1個

54,301( 59,731円 )

8日目

150L
135-1118
13000.0
288
1328
820

1個

99,324( 109,256円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・業務用まな板の洗浄・消毒殺菌槽です。【用途】・まな板の消毒・殺菌槽

(i)ご注意

  • 使用温度は40℃まで。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンタンク(容量50L,150L)

クリーンタンク(容量50L,150L)

    FRPタンク ジャンボタンク

    FRPタンク ジャンボタンク

      ステンレス製ボイラー架台

      ステンレス製ボイラー架台

        積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

        積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

          AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

          AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

            OT-490S ジャンボタイプ

            OT-490S ジャンボタイプ

              防油堤

              防油堤

                カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600

                カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600

                  カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-2000

                  カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-2000

                    丸型FRP水槽 MR

                    丸型FRP水槽 MR

                      OT-250S 壁ピタタイプ

                      OT-250S 壁ピタタイプ

                        メーカー ダイライト カイスイマレン オーティ・マットー 積水テクノ成型 ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン オーティ・マットー
                        通常価格 54,301円 99,551円 22,693円 198,710円 78,898円 86,006円 121,693円 107,250円 348,661円 105,360円 69,391円
                        通常出荷日 8日目   8日目   4日目   19日目   4日目~   4日目   5日目~   39日目   15日目   15日目   4日目  
                        商品タイプ タンク タンク その他 - タンク タンク タンク - - - タンク
                        材質(本体) ポリエチレン その他 - - ポリエチレン - その他 - - - -

                        クリーンタンク(容量50L,150L)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました