(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
744,276円 630,476円
税込単価
818,704円 693,524円

【特長】・軸封部には防食性・耐久性に優れたダブルメカニカルシールを採用・ノンク...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ケーシング:SCS14●羽根車:SCS14●主軸:SUS316

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

CS4N-007E-50HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源コード長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS4N-007E-50HZ

200
10
850-8441
28000
50
三相200
50
0.75
10

1個

744,276円

630,476

( 693,524円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸封部には防食性・耐久性に優れたダブルメカニカルシールを採用
・ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です
・自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています
・接液部にはすべて高級ステンレスSUS316、SCS14を使用。酸、アルカリ、塩に絶大な耐久性を発揮
・電動機に自動焼損防止装置内蔵
【用途】
・工業設備用
・プラント組込用
・農業用、漁業用
・船舶用
・公害防止プラント用

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)の型番CS4N-007E-50HZのページです。
型番CS4N-007E-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)

防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

        工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

        工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

          工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

          工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

            汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

            汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

              汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

              汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

                汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                  工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                  工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                    工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                    工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                      汚水用 大型水中ポンプ

                      汚水用 大型水中ポンプ

                        樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                        樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                          工進 プラ製ホースジョイント20ミリ

                          工進 プラ製ホースジョイント20ミリ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 川本製作所 川本製作所 工進 工進 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 工進 工進 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 工進
                            通常価格 744,276円 180,780円 234,481円 44,929円 52,001円 114,313円 114,313円 39,175円 30,530円 30,388円 333,446円 42,668円 843円
                            通常出荷日 11日目   7日目   7日目   3日目   3日目   11日目   5日目~   1日目~   4日目   1日目   5日目   1日目~   1日目  
                            材質1 ケーシング:SCS14●羽根車:SCS14●主軸:SUS316 - - - - - - - - - - - -

                            防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました