(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配電盤用チャッカー刃物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配電盤用チャッカー刃物

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,342円 ~ 16,920円
税込価格
8,076円 ~ 18,612円

【特長】・ワンタッチパンチャー用刃物φ16.3です。【用途】・鋼材穴あけ打抜き...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
穴あけ最大能力(mm)
穴径(mm)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
852-2130
4571132297195
140.000
工具鋼
2.3
16.3
ねじなし刃物

1個

7,342( 8,076円 )

7日目

852-2131
4571132297201
148.000
工具鋼
3.2
20.4
ねじなし刃物

1個

7,845( 8,630円 )

6日目

852-2134
4571132297232
256.000
工具鋼
3.2
30.5
ねじなし刃物

1個

8,706( 9,577円 )

7日目

852-2136
4571132297171
114.000
炭素鋼鋼材
-
-
配電盤用チャッカー段付軸

1個

8,572( 9,429円 )

7日目

852-2137
4571132297164
280.000
炭素鋼鋼材
-
-
配電盤用チャッカー本体

1個

16,920( 18,612円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチパンチャー用刃物φ16.3です。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配電盤用チャッカー刃物

配電盤用チャッカー刃物

    油圧パンチ用 実寸丸刃物

    油圧パンチ用 実寸丸刃物

      電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

      電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

                TP薄鋼刃物

                TP薄鋼刃物

                  ミニパンチャー替刃 丸穴

                  ミニパンチャー替刃 丸穴

                    ミニパンチャー替刃 長穴

                    ミニパンチャー替刃 長穴

                      ミニパンチャー替刃 丸穴溝形鋼用

                      ミニパンチャー替刃 丸穴溝形鋼用

                        ミニパンチャー替刃 長穴薄板用

                        ミニパンチャー替刃 長穴薄板用

                          ミニパンチャー替刃 丸穴薄板用

                          ミニパンチャー替刃 丸穴薄板用

                            メーカー 西田製作所 西田製作所 オグラ 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
                            通常価格 7,342円 7,232円 7,600円 12,332円 10,601円 8,341円 7,600円 4,375円 11,313円 18,563円 21,353円 16,281円 13,188円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 -

                            配電盤用チャッカー刃物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました