(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルプラテクポン 直流24V専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

セルプラテクポン 直流24V専用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,431円 123,846円
税込単価
172,074円 136,231円

【特長】・電源は直流24V専用です。・接液部は樹脂とステンレス(SUS316)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 吐出量(l/min):
    40/70
  • 全揚程(m):
    5.5/3.0
  • トラスココード:
    850-8942
  • JANコード:
    4975567388341
  • 質量(g):
    12200
  • 材質1:
    ケーシング:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質2:
    羽根車:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    主軸:SUS304
  • 口径(mm):
    25
  • 電源(V):
    DC24
  • 出力(kW):
    0.2
  • 電流(A):
    11.0
  • 付属品:
    電動機×1個、単独ベース×1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)×2組、ストレーナ×1個、竹の子×3個
  • 仕様:
    電動機:全閉屋内形、羽根:セミオープン、軸受:玉軸受、回転速度(min-1):2900
  • 軸封:
    メカニカルシール(セラミック×カーボン)

(i)ご注意

  • 直流電源用です。

型番

CMP24D-200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ自吸式吐出量(l/min)40/70
全揚程(m)5.5/3.0トラスココード850-8942
JANコード4975567388341質量(g)12200
材質1ケーシング:ガラス繊維強化樹脂材質2羽根車:ガラス繊維強化樹脂
材質3主軸:SUS304口径(mm)25
電源(V)DC24出力(kW)0.2
電流(A)11.0付属品電動機×1個、単独ベース×1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)×2組、ストレーナ×1個、竹の子×3個
仕様電動機:全閉屋内形、羽根:セミオープン、軸受:玉軸受、回転速度(min-1):2900軸封メカニカルシール(セラミック×カーボン)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMP24D-200

1個

156,431円

123,846

( 136,231円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源は直流24V専用です。
・接液部は樹脂とステンレス(SUS316)ですのでサビ・海水に強い軽耐食性ポンプです。
・「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
・水路解析された羽根車とケーシングとの組み合せにより高性能を発揮します。
・逆転防止機能付ですので逆配線時には電動機が起動しない安心設計です。
【用途】
・海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。
・農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。

(i)ご注意

  • 直流電源用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セルプラテクポン 直流24V専用の型番CMP24D-200のページです。
型番CMP24D-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルプラテクポン 直流24V専用

セルプラテクポン 直流24V専用

    セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製

    セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製

      ステンレス渦巻ポンプ

      ステンレス渦巻ポンプ

        川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8

        川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8

          メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 川本製作所
          通常価格 156,431円 48,369円 211,530円 332,653円
          通常出荷日 5日目   1日目~   3日目~   7日目  
          商品タイプ 自吸式 自吸式 渦巻式 -
          吐出量(l/min) 40/70 - - -
          全揚程(m) 5.5/3.0 - - -
          トラスココード 850-8942 - - -
          JANコード 4975567388341 - - -

          セルプラテクポン 直流24V専用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト