(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コミックボックスストッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コミックボックスストッカー (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
721円 ~ 2,718円
税込価格
793円 ~ 2,990円

【特長】・収納物が取り出しやすい設計のコミックボックスです。CBボックスやスペ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
収納目安
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
212
353
129
クリア/ホワイト
4905009561780
512-6584
5300
本体:ポリプロピレン
仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)
コミック最大20冊(コミックサイズ115×177×15mmの場合)
353
407
124
305
360
120

4個

721( 793円 )

6日目

-
-
-
-
4905009369416
512-6746
7100.0
ポリプロピレン
-
普通コミック(厚さ15mm)26冊、B6判コミック(厚さ19mm)21冊
-
-
-
-
-
-

1個

2,718( 2,990円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物が取り出しやすい設計のコミックボックスです。CBボックスやスペースラックにぴったりのサイズです。収納物を固定することができる仕切りが付いています。
【用途】
・単行本サイズの収納に便利でfす。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コミックボックスストッカー

コミックボックスストッカー

    PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

    PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

      たっぷり収納ケース74M・74L

      たっぷり収納ケース74M・74L

        収納ケース B5-F

        収納ケース B5-F

          クリアライトボックス 黒半透明

          クリアライトボックス 黒半透明

            PRXカバコ スリムS・M・L

            PRXカバコ スリムS・M・L

              スタックシステムケース

              スタックシステムケース

                TENMA 押入れ収納ケースWM-102

                TENMA 押入れ収納ケースWM-102

                  小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板

                  小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板

                    メーカー アイリスオーヤマ 天馬 天馬 ケニス トラスコ中山 天馬 リス 天馬 トラスコ中山
                    通常価格 721円 2,701円 5,304円 1,689円 2,254円 1,894円 1,779円 10,213円 45円
                    通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   2日目   1日目   7日目   1日目  
                    材質 プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック - -

                    コミックボックスストッカーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト