(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN 2山クレビス メス 500kN-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RIKEN 2山クレビス メス 500kN-2

通常単価(税別)
62,906円
税込単価
69,197円

【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    2山クレビス
  • トラスココード:
    851-9986
  • 質量(g):
    14700

型番

CLF-50-2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLF-50-2

1個

62,906( 69,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
【用途】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。
【商品仕様】
・2山クレビス
・トラスココード:851-9986
・質量:14.7kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RIKEN 2山クレビス メス 500kN-2の型番CLF-50-2のページです。
型番CLF-50-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN 2山クレビス メス 500kN-2

RIKEN 2山クレビス メス 500kN-2

    RIKEN 2山クレビス メス 200kN-B

    RIKEN 2山クレビス メス 200kN-B

      RIKEN 2山クレビス メス 200kN-2

      RIKEN 2山クレビス メス 200kN-2

        RIKEN 2山クレビス メス 350kN-2

        RIKEN 2山クレビス メス 350kN-2

          RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1

          RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1

            RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B

            RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B

              RIKEN 1山クレビス メス 100kN-A

              RIKEN 1山クレビス メス 100kN-A

                RIKEN 2山クレビス メス 100kN-2

                RIKEN 2山クレビス メス 100kN-2

                  RIKEN 1山クレビス メス 40kN-A

                  RIKEN 1山クレビス メス 40kN-A

                    RIKEN 2山クレビス メス 40kN-B

                    RIKEN 2山クレビス メス 40kN-B

                      RIKEN 1山クレビス メス 50kN-1

                      RIKEN 1山クレビス メス 50kN-1

                        RIKEN 2山クレビス メス 50kN-2

                        RIKEN 2山クレビス メス 50kN-2

                          RIKEN 1山クレビス メス 200kN-A

                          RIKEN 1山クレビス メス 200kN-A

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 62,906円 22,320円 22,320円 47,720円 18,066円 15,887円 12,000円 16,509円 9,687円 11,081円 9,870円 10,978円 18,066円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ 2山クレビス 2山クレビス 2山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス
                            トラスココード 851-9986 851-9980 851-9978 851-9982 851-9977 851-9976 851-9975 851-9974 851-9983 851-9984 851-9987 851-9988 851-9979
                            質量(g) 14700 2500 2500 9100 2500 900 900 - 500 500 500 500 2500

                            RIKEN 2山クレビス メス 500kN-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました