(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーコーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
944円
税込価格
1,038円

【特長】・耐久性があり、変形しにくいです。・屋内、屋外問わずに使用可能です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 幅×高さ(mm):
    380×700
  • 質量(g):
    840.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 差込口カット有無:
  • 折りたたみ可否:
    不可
  • 収納時高さ(mm):
    700
  • 適合コーンウエイト:
    COBE 7137

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
-
854-7524
-

5個

944( 1,038円 )

4日目

グリーン
-
854-7525
-

5個

944( 1,038円 )

4日目

その他
4978684086824
854-7530
ホワイト

5個

944( 1,038円 )

4日目

イエロー
-
854-7531
-

5個

944( 1,038円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性があり、変形しにくいです。
・屋内、屋外問わずに使用可能です。
【用途】
・工事現場、区画整理等、各種イベントに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーコーン

カラーコーン

    ミニコーン

    ミニコーン

      ミニコーンミニウェイト

      ミニコーンミニウェイト

        やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

        やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

          レッドコーン

          レッドコーン

            カラーコーン赤

            カラーコーン赤

              コーンサイントップII 両面

              コーンサイントップII 両面

                プラケード(1500×460×750)

                プラケード(1500×460×750)

                  コーンサイントップ2本体のみ

                  コーンサイントップ2本体のみ

                    ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                    ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                      やわらかコーン

                      やわらかコーン

                        安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                        安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                          ソフトスコッチコーン

                          ソフトスコッチコーン

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 キタムラ産業 ユニット ミツギロン工業 ユニット ミツギロン工業 ミツギロン工業 キタムラ産業 トーグ安全工業
                            通常価格 944円 1,324円 617円 2,667円 1,004円 962円 2,298円 6,157円 1,355円 1,026円 1,993円 1,087円 2,415円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション - カラーコーン - - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン -
                            幅×高さ(mm) 380×700 295×450 280×20 380×670 380×700 - - - - - 380×700 380×700 380×700
                            質量(g) 840.000 580.000 1000.0 - 800.000 - - - - - 1000.0 - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - 合成ゴム EVA ポリエチレン(PE) - - - - パイプ:ABS樹脂 EVA樹脂 - -
                            差込口カット有無 - - - - - - - - -

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました