(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケット CBSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソケット CBSシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,279円 ~ 37,216円  特別価格 
税込価格
14,607円 ~ 40,938円  特別価格 

【特長】・12角ソケットです・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です・無発火...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ベリリュウム銅合金

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
差込角(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
9.5
32
-
63.000
778-7588

1個

13,840円

13,585

( 14,944円 )

4日目

12
12.7
40
-
79.000
778-7642

1個

14,393円

13,906

( 15,297円 )

5日目

13
12.7
40
-
80.000
778-7651

1個

13,279円

13,029

( 14,332円 )

4日目

17
12.7
40
-
88.000
778-7693

1個

15,705円

14,984

( 16,482円 )

4日目

19
12.7
42
-
110.000
778-7715

1個

17,016円

15,978

( 17,576円 )

4日目

22
12.7
43
-
143.000
778-7740

1個

19,075円

17,482

( 19,230円 )

4日目

30
12.7
46
-
285.000
778-7821

1個

33,101円

27,914

( 30,705円 )

4日目

32
12.7
46
-
320.000
778-7839

1個

37,216円

30,963

( 34,059円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角ソケットです
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケット CBSシリーズ

ソケット CBSシリーズ

    インパクトソケット

    インパクトソケット

      メーカー ハマコSS ハマコSS
      通常価格 13,279円 24,936円
      通常出荷日 4日目~   5日目  
      材質1 ベリリュウム銅合金 ベリリュウム銅合金

      ソケット CBSシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ソケットレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました