(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HALベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HALベルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,341円
税込価格
13,575円

【特長】・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。・ヘアーライン作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 全長(mm):
    260
  • 質量(g):
    340
  • ベルト寸法(mm):
    60×260
  • 材質1:
    砥材:アランダム(A)、ナイロン繊維●基材:布
  • ベルト使用巾:
    60
  • 適合機種:
    ローラーミニコシリーズ

(i)ご注意

  • 安全保護具の着用 

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562137343581
852-3214

1個

12,341( 13,575円 )

19日目

4562137343604
852-3216

1個

12,341( 13,575円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
・ヘアーライン作業に最適です。
・アルミ研磨作業に使用します。
【用途】
・ヘアライン作業用。
【材質】
・砥材:アランダム(A)、ナイロン繊維●基材:布
【セット内容】
・1箱:10本入り

(i)ご注意

  • 安全保護具の着用 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HALベルト

HALベルト

    HLベルト

    HLベルト

      HLベルト(仕上目)

      HLベルト(仕上目)

        うずくり用ブラシ

        うずくり用ブラシ

          標準グリッドブラシ

          標準グリッドブラシ

            (メリー印)ミニベルター

            (メリー印)ミニベルター

              ハンディーベルトサンダー

              ハンディーベルトサンダー

                強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                  “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

                  “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

                    エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

                    エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

                      エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                      エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                        カーブサンダーホイール

                        カーブサンダーホイール

                          SI ベルトサンダー

                          SI ベルトサンダー

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン 室本鉄工 オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン 信濃機販
                            通常価格 12,341円 7,609円 6,729円 7,283円 6,532円 41,650円 89,509円 9,757円 7,371円 70,415円 6,712円 6,000円 38,620円
                            通常出荷日 16日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体 本体 関連部品 関連部品 本体 関連部品 関連部品 本体
                            全長(mm) 260 260 260 - - 290 170 - - 170 - - 323
                            質量(g) 340 - 270 120 - - 1600.0 880 800 - - - -
                            ベルト寸法(mm) 60×260 60×260 60×260 - - - 60×260 - - - - - -
                            材質1 砥材:アランダム(A)、ナイロン繊維●基材:布 - 砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維●基材:布 ブラシ部:66ナイロン、砥粒●芯材:鉄 - - - - アランダム - - - -

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました