(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HLベルト(仕上目)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HLベルト(仕上目)【10個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,729円 4,038円
税込単価
7,402円 4,442円

【特長】・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。・ヘアーライン作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 全長(mm):
    260
  • JANコード:
    4562137342232
  • トラスココード:
    808-0135
  • 質量(g):
    270
  • ベルト寸法(mm):
    60×260
  • 材質1:
    砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維●基材:布
  • ベルト使用巾:
    60
  • 適合機種:
    ローラーミニコシリーズ

(i)ご注意

  • 安全保護具の着用 

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C8-F

1パック

10個入り

6,729円

4,038

( 4,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
・ヘアーライン作業に最適です。
【用途】
・ヘアライン作業用
【材質】
・砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維●基材:布
【セット内容】
・1箱:10本入り

(i)ご注意

  • 安全保護具の着用 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HLベルト(仕上目)の型番C8-Fのページです。
型番C8-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HLベルト(仕上目)

HLベルト(仕上目)

    HLベルト

    HLベルト

      HALベルト

      HALベルト

        ベルトサンダーTL9353用替えベルト

        ベルトサンダーTL9353用替えベルト

          エアベルトサンダージルコニアベルト

          エアベルトサンダージルコニアベルト

            カーブサンダーホイール

            カーブサンダーホイール

              バーコ エアベルトサンダー

              バーコ エアベルトサンダー

                “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

                “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

                  強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                  強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                    (メリー印)ミニベルター

                    (メリー印)ミニベルター

                      うずくり用ブラシ

                      うずくり用ブラシ

                        空研 エアベルトサンダー KBS-12

                        空研 エアベルトサンダー KBS-12

                          標準グリッドブラシ

                          標準グリッドブラシ

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン アネスト岩田キャンベル(DIY) ベッセル オフィスマイン バーコ オフィスマイン オフィスマイン 室本鉄工 オフィスマイン 空研 オフィスマイン
                            通常価格 6,729円 7,609円 12,341円 861円 140円 6,000円 22,360円 7,371円 9,757円 41,650円 7,283円 36,578円 6,532円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   16日目~   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 本体 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 関連部品
                            全長(mm) 260 260 260 - - - - - - 290 - 287 -
                            JANコード 4562137342232 - - - - - - - - - 4562137340122 - -
                            トラスココード 808-0135 - - - - - - - 410-6687 - 808-0129 - -
                            質量(g) 270 - 340 - - - - 800 880 - 120 - -

                            HLベルト(仕上目)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました