(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,115円 25,836円
税込単価
35,327円 28,420円

【特長】・蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。・白色微粉末を一定量の水に分散し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 質量(g):
    5400.0
  • トラスココード:
    802-0013

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:スパーグロー、エコグロー浸透液全て(OD-2801Tを除く)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C003-0033004

1個

32,115円

25,836

( 28,420円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。
・白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。
・コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
【用途】
・蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤
【商品仕様】
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:802-0013
・質量:5.4kg

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:スパーグロー、エコグロー浸透液全て(OD-2801Tを除く)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kgの型番C003-0033004のページです。
型番C003-0033004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

        水漏れ検査剤モレミール W

        水漏れ検査剤モレミール W

          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

            スーパーチェック 現像剤

            スーパーチェック 現像剤

              コンクリート中性化診断液

              コンクリート中性化診断液

                エコチェック ED-ST(現像剤)

                エコチェック ED-ST(現像剤)

                  "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                  "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                    蛍光磁粉液ジキチェック

                    蛍光磁粉液ジキチェック

                      漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                      漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                        漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                        漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                          ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                          ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                            メーカー マークテック マークテック マークテック タセト マークテック マークテック タセト マークテック スリーボンド タセト マークテック マークテック アサダ
                            通常価格 32,115円 8,311円 3,860円 3,544円 1,571円 1,529円 3,413円 2,120円 2,364円 2,242円 14,139円 29,568円 2,350円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   5日目   4日目~   4日目   4日目~   2日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 検知剤 - - 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ 液体 液体 スプレー スプレー - - スプレー - スプレー スプレー スプレー 液体 -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                            質量(g) 5400.0 1100.0 410.000 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 802-0013 120-4169 120-4167 - - - - - - - - - -

                            MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました