(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用パンツ(緑)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

クリーンルーム用パンツ(緑)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,631円
税込価格
5,094円

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・クリーンパック済みです。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キャップ・手袋・シューズ別売。
  • 直送時運賃別途
  • クリーンパックではありません。
  • キャップ・手袋・シューズ別売。 この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4582205164733
810-6304
200.000
82
82

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

4L
4582205164740
810-6305
220.000
88
78

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

5L
4582205164757
810-6306
220.000
94
78

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

6L
4582205164764
810-6307
240.000
98
78

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

7L
4582205164771
810-6324
240.000
104
78

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

L
4582205164788
810-6308
180.000
74
78

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

LL
4582205164795
810-6294
200.000
78
82

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

M
4582205164801
810-6295
180.000
70
74

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

S
4582205164818
810-6296
160.000
66
70

2個

4,631( 5,094円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・クリーンパック済みです。
【用途】
・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • キャップ・手袋・シューズ別売。
  • 直送時運賃別途
  • クリーンパックではありません。
  • キャップ・手袋・シューズ別売。 この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用パンツ(緑)

クリーンルーム用パンツ(緑)

    クリーンルーム用パンツ(紺)

    クリーンルーム用パンツ(紺)

      ジャケット(衿付/紺)

      ジャケット(衿付/紺)

        カバーオールフードなし(黄)

        カバーオールフードなし(黄)

          カバーオールフード付(紺)

          カバーオールフード付(紺)

            ジャケット(衿付/桃)

            ジャケット(衿付/桃)

              カバーオールフードなし(紺)

              カバーオールフードなし(紺)

                パンツ

                パンツ

                  コート(スタンドカラー・ファスナー/白)

                  コート(スタンドカラー・ファスナー/白)

                    クリーンルーム用エプロン 青・白

                    クリーンルーム用エプロン 青・白

                      クリーンルーム用ウエア

                      クリーンルーム用ウエア

                        クリーンルーム用ウエア ホワイト/ブルー系

                        クリーンルーム用ウエア ホワイト/ブルー系

                          ジャケット(衿付)【ブラストン】

                          ジャケット(衿付)【ブラストン】

                            メーカー ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン アズワン
                            通常価格 4,631円 4,631円 6,442円 6,045円 7,797円 5,195円 7,126円 4,223円 5,837円 2,882円 5,184円 4,631円 4,596円
                            通常出荷日 7日目   2日目~   2日目~   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   2日目~  
                            グリーン系 ネイビー系 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用パンツ(緑) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト