(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンフラッグ ビスアジャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンフラッグ ビスアジャスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

【特長】・クロス貼り・塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)等の、取り付け...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-65

10

1個

1,230( 1,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロス貼り・塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)等の、取り付け時のビスの打ち込み過ぎを防ぎます。
【商品仕様】
・全長(mm):36
・JANコード:4906842120721
・トラスココード:776-8150
・質量:44g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級
【セット内容/付属品】
・両頭ビット[[+]]2×65

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンフラッグ ビスアジャスターの型番BS-65のページです。
型番BS-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンフラッグ ビスアジャスター

サンフラッグ ビスアジャスター

    ドライバーコード

    ドライバーコード

      アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

      アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

        充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

        充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

          六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5

          六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5

            強靭アダプター(L型)

            強靭アダプター(L型)

              アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

              アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

                電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

                電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

                  インパクト用ビットホルダー

                  インパクト用ビットホルダー

                    メーカー サンフラッグ ハイオス ANEX SK-11 SK-11 ANEX ANEX トップ工業 長堀工業
                    通常価格 1,230円 3,656円 7,746円 1,514円 1,768円 8,183円 9,001円 6,650円 2,673円
                    通常出荷日 1日目   8日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                    サンフラッグ ビスアジャスターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました