(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミキャリー2輪車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミキャリー2輪車

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,559円 ~ 37,556円
税込価格
38,015円 ~ 41,312円

【特長】・清涼飲料水などのケース運搬に便利なキャリーです。・荷受部分を二重パイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    6300.0
  • 材質1:
    アルミニウム合金(A6063S-T5)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全幅(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4543820882525
125-2303
540
両手タイプ

1個

37,556( 41,312円 )

8日目

4543820882532
125-2314
540
片手タイプ

1個

34,559( 38,015円 )

8日目

4543820882549
125-2316
350
両手タイプ

1個

34,559( 38,015円 )

8日目

4543820882556
125-2334
350
片手タイプ

1個

37,556( 41,312円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・清涼飲料水などのケース運搬に便利なキャリーです。
・荷受部分を二重パイプ構造にし、耐久性を向上させています。
・ループハンドル・バーハンドルの2タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミキャリー2輪車

アルミキャリー2輪車

    ボンベスタンド ANX-B701(TGK)

    ボンベスタンド ANX-B701(TGK)

      ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)

      ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)

        ボンベスタンド(7,000L容器用)

        ボンベスタンド(7,000L容器用)

          S10型 アルミハウスカー

          S10型 アルミハウスカー

            ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

            ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

              ボンベスタンド ANX-B702(TGK)

              ボンベスタンド ANX-B702(TGK)

                アルインコ プラバケット付キャリー

                アルインコ プラバケット付キャリー

                  ボンベスタンド ANX-B505(テラオカ)

                  ボンベスタンド ANX-B505(テラオカ)

                    輪太郎(合板パネル付)

                    輪太郎(合板パネル付)

                      マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                      マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                        HARAX 苗箱スロープ

                        HARAX 苗箱スロープ

                          HARAX 輪太郎 BS3000TG

                          HARAX 輪太郎 BS3000TG

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 東京硝子器械 東京硝子器械 カミマル 昭和ブリッジ販売 カミマル 東京硝子器械 アルインコ 東京硝子器械 ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス
                            通常価格 34,559円 46,181円 22,317円 23,739円 32,638円 16,749円 61,491円 30,329円 23,045円 286,099円 80,930円 57,015円 195,501円
                            通常出荷日 8日目   14日目   10日目   4日目   8日目   4日目   10日目   1日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 - - 一輪・リヤカー その他台車 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー - 運搬車 一輪・リヤカー - -
                            本体材質 アルミ製 - - スチール製 アルミ製 スチール製 - スチール製 - アルミ製 アルミ製 - -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - -
                            質量(g) 6300.0 - - - - - - - - - 17500.0 - -
                            材質1 アルミニウム合金(A6063S-T5) - - - アルミ合金(A6063S-T5) - - - - - アルミ合金 - -

                            アルミキャリー2輪車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました