(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー32F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンドソー32F

通常単価(税別)
1,014,903円
税込単価
1,116,393円

【特長】・乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式バンドソー
  • 切断能力:丸棒(mm):
    Φ150(90°)
  • 切断角度(°):
    90/45
  • 電源(V):
    100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    □300/□200
  • 切断能力:鋼管(A):
    300/175
  • バイスタイプ:
    平バイス
  • トラスココード:
    852-2742
  • 全高(mm):
    640
  • 全長(mm):
    1530
  • 全幅(mm):
    620
  • JANコード:
    4991756092820
  • 質量(g):
    114000.0

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-32F

1個

1,014,903( 1,116,393円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 
・コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 
・オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
・45°角度切りもできます。
・クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
【用途】
・鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンドソー32Fの型番BS-32Fのページです。
型番BS-32Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソー32F

バンドソー32F

    新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

    新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

      バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

      バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

        パイプ受台

        パイプ受台

          バンドソー(チェンバイス)

          バンドソー(チェンバイス)

            バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

            バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                ロータリバンドソー CB32FB

                ロータリバンドソー CB32FB

                  バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                  バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                    バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

                    バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

                      金切鋸刃

                      金切鋸刃

                        バンドソー“ビーバー6・6F”

                        バンドソー“ビーバー6・6F”

                          MEIHO バンドソーブレード

                          MEIHO バンドソーブレード

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 新ダイワ工業 KAKURI(角利産業) アサダ ワキタ
                            通常価格 1,014,903円 43,464円 136,101円 17,063円 151,955円 374,762円 332,250円 3,800円 139,224円 378,719円 294円 187,164円 20,411円
                            通常出荷日 4日目   6日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目  
                            商品タイプ 充電式バンドソー その他関連商品 - その他関連商品 - - バンドソー - - バンドソー ハンドソー用のこ刃 - -
                            切断能力:丸棒(mm) Φ150(90°) - - - - - 85/55 - - 80/55 - - -
                            切断角度(°) 90/45 - - - - 90/45 90/45 - 90/45 90/45 - - -
                            電源(V) 100 - AC100 - - AC100 AC100 - AC100 AC100 - AC100 -
                            切断能力:角パイプ(mm) □300/□200 - - - - 175X175/100X100 175×175/100×100 - 105X105/35X35 175×175/100×100 - - -

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました