(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 壁掛けスピーカ3W AT付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 壁掛けスピーカ3W AT付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,666円
税込単価
7,333円

【特長】・明瞭性に優れたスピーカーです。【商品仕様】・アッテネーター付・トラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    817-2825
  • 質量(g):
    810
  • 詳細タイプ:
    壁掛け型スピーカー
  • 定格入力(W):
    3
  • 材質1:
    ケース:ABS樹脂
  • 材質2:
    裏板:ハードボード
  • 仕様:
    アッテネーター付

型番

BS-320T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-320T

3個

6,666( 7,333円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明瞭性に優れたスピーカーです。

【商品仕様】
・アッテネーター付
・トラスココード:817-2825
・質量:810g
【材質/仕上】
・ケース:ABS樹脂
・裏板:ハードボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 壁掛けスピーカ3W AT付の型番BS-320Tのページです。
型番BS-320Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 壁掛けスピーカ3W AT付

TOA 壁掛けスピーカ3W AT付

    TOA 壁掛けスピーカ3W

    TOA 壁掛けスピーカ3W

      TOA 10W卓上アンプ

      TOA 10W卓上アンプ

        TOA 壁掛け型スピーカ3W

        TOA 壁掛け型スピーカ3W

          TOA BGM用アンプ 30W

          TOA BGM用アンプ 30W

            TOA 両面スピーカ6W

            TOA 両面スピーカ6W

              TOA スピーカースタンド 1.7kg

              TOA スピーカースタンド 1.7kg

                TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

                TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

                  TOA メガホン用壁掛け金具

                  TOA メガホン用壁掛け金具

                    TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

                    TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

                      TOA 15W卓上アンプ

                      TOA 15W卓上アンプ

                        アイコム マグネット基台付マイクロホン

                        アイコム マグネット基台付マイクロホン

                          TOA 30W卓上アンプ

                          TOA 30W卓上アンプ

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA ICOM TOA
                            通常価格 6,666円 5,134円 27,323円 11,293円 47,370円 15,057円 20,393円 134,421円 5,855円 5,685円 44,756円 23,592円 58,540円
                            通常出荷日 7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   5日目   7日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - - 標準タイプ - 標準タイプ
                            トラスココード 817-2825 817-2824 817-2842 817-2827 817-2819 817-2828 722-3927 722-3757 722-3919 - 817-2843 - 817-2844
                            質量(g) 810 780 1800 4200.0 4000.0 2800.0 1700 14700.0 410 - 1900 - 2200
                            詳細タイプ 壁掛け型スピーカー 壁掛け型スピーカー 卓上アンプ 壁掛け型スピーカー BGM用アンプ 両面スピーカー スピーカースタンド 移動用PAスピーカースタンドセット メガホン用壁掛け金具 - 卓上アンプ - 卓上アンプ
                            定格入力(W) 3 3 - 3 - 6 - - - - - - -

                            TOA 壁掛けスピーカ3W AT付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました