(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27円 ~ 7,157円
税込価格
30円 ~ 7,873円

【特長】・クラフト製の平バンドです・カラーも豊富で手芸に人気です・従来の梱包用...

詳細情報を確認する

  • 材質:

型番

未確定26件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.5
10
-
4903599250060
112-9182
105.000

5個

354( 389円 )

1日目

15.5
10
-
4903599250015
858-6254
115.000

5個

313( 344円 )

2日目

14.5
10
-
4903599250022
858-6255
105.000

5個

354( 389円 )

4日目

14.5
10
-
4903599250039
113-0709
105.000

5個

354( 389円 )

1日目

14.5
10
その他
チョコ
4903599250046
858-6256
105.000

5個

354( 389円 )

4日目

14.5
10
その他
深緑
4903599250053
113-0702
105.000

5個

354( 389円 )

1日目

14.5
10
その他
クリーム
4903599250077
858-6257
105.000

5個

354( 389円 )

2日目

14.5
10
その他
4903599250084
112-9180
105.000

5個

354( 389円 )

1日目

15.5
10
クラフト
-
4903599250091
858-6258
115.000

5個

281( 309円 )

2日目

14.5
1
-
4903599250299
113-0741
4330.000

1個

29( 32円 )

5日目

14.5
1
-
4903599250305
112-9145
4330.000

1個

29( 32円 )

5日目

14.5
1
その他
チョコ
4903599250312
113-0778
4330.000

1個

29( 32円 )

5日目

14.5
1
その他
深緑
4903599250329
112-9204
4330.000

1個

29( 32円 )

5日目

14.5
1
-
4903599250336
112-9162
4330.000

1個

29( 32円 )

5日目

14.5
1
その他
クリーム
4903599250343
112-9205
4330.000

1個

29( 32円 )

5日目

14.5
1
その他
4903599250350
113-0729
4330.000

1個

27( 30円 )

5日目

15.5
50
-
4903599250190
113-0742
566.000

5個

1,531( 1,684円 )

5日目

14.5
50
-
4903599250206
112-9178
516.000

5個

1,661( 1,827円 )

5日目

14.5
50
-
4903599250213
113-0755
516.000

5個

1,661( 1,827円 )

5日目

14.5
50
その他
チョコ
4903599250220
112-9146
516.000

5個

1,839( 2,023円 )

5日目

14.5
50
その他
深緑
4903599250237
113-0682
516.000

5個

1,661( 1,827円 )

5日目

14.5
50
-
4903599250244
112-9127
516.000

5個

1,839( 2,023円 )

5日目

14.5
50
その他
クリーム
4903599250251
112-9122
516.000

5個

1,839( 2,023円 )

5日目

14.5
50
その他
4903599250268
112-9202
516.000

5個

1,661( 1,827円 )

5日目

15.5
400
-
4903599250374
113-0703
4500.000

1個

7,157( 7,873円 )

5日目

15.5
400
クラフト
-
4903599250381
113-0678
4500.000

5個

6,463( 7,109円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラフト製の平バンドです
・カラーも豊富で手芸に人気です
・従来の梱包用にも使用できます
【用途】
・荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm

梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm

    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

      紙バンド箱入り

      紙バンド箱入り

        ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

        ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

          梱包用品 紙バンド

          梱包用品 紙バンド

            PSロープ(農業・園芸用)

            PSロープ(農業・園芸用)

              紙バンド 10mタイプ

              紙バンド 10mタイプ

                PEカラー平テープ 6色

                PEカラー平テープ 6色

                  タフロープ レコード巻き

                  タフロープ レコード巻き

                    炭カル入りPPひも

                    炭カル入りPPひも

                      PPロープ

                      PPロープ

                        PSロープ(大巻)

                        PSロープ(大巻)

                          PPショロ紐

                          PPショロ紐

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 宮島化学工業 トラスコ中山 積水化学工業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 宮島化学工業
                            通常価格 27円 23円 7,360円 40円 839円 583円 417円 634円 439円 576円 318円 1,630円 825円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   9日目   9日目   2日目~   9日目  
                            材質 - - - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました