(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調理台引戸付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

調理台引戸付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,454円 ~ 97,578円
税込価格
75,299円 ~ 107,336円

【特長】・引戸の取っ手は、SUS304ステンレスを採用。引戸は大き目の設計で手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
34000.0
136-2545

1個

68,454( 75,299円 )

8日目

1200
600
38000.0
136-2493

1個

73,121( 80,433円 )

8日目

1500
600
60000.0
136-2470

1個

89,873( 98,860円 )

8日目

1500
750
68000.0
136-4045

1個

95,989( 105,588円 )

8日目

1800
600
70000.0
136-4055

1個

97,578( 107,336円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引戸の取っ手は、SUS304ステンレスを採用。引戸は大き目の設計で手が入りやすく、取扱がスムーズです。
【用途】
・盛付等の作業台に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調理台引戸付

調理台引戸付

    調理台・引戸付 BHシリーズ

    調理台・引戸付 BHシリーズ

      調理台・引出引戸付

      調理台・引出引戸付

        調理台・引出スノコ付

        調理台・引出スノコ付

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

            ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

            ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

              調理台 引出しスノコ板付

              調理台 引出しスノコ板付

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                  ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm

                  ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm

                    調理台・スノコ板付

                    調理台・スノコ板付

                      作業台スノコ板付 間口1500mm

                      作業台スノコ板付 間口1500mm

                        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

                        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

                          作業台スノコ板付 間口900mm

                          作業台スノコ板付 間口900mm

                            メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン シンコー シンコー マルゼン シンコー シンコー マルゼン 東製作所 シンコー 東製作所
                            通常価格 68,454円 44,617円 55,223円 53,280円 11,095円 23,763円 51,930円 12,675円 17,114円 28,175円 49,359円 18,014円 38,321円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他作業台 その他作業台 その他作業台 その他作業台 - - その他作業台 - - その他作業台 ステンレス作業台 - ステンレス作業台
                            高さ (mm) 800 800 800 800 - - 800 - - 800 800 - 800
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 オプション オプション 本体 本体 オプション 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - ステンレス(SUS430) - - ステンレス(SUS430) - - -

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました