(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相200Vファイバーホイスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三相200Vファイバーホイスト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
309,115円 ~ 345,600円
税込価格
340,027円 ~ 380,160円

【特長】・チェーンもワイヤーを使いません。・油分やホコリを嫌う場所で使用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイスト
  • 標準揚程(m):
    5
  • 操作電圧(V):
    24
  • 質量(g):
    22000
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 適用横行レール幅(mm):
    75-100-125
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源コード長さ(m):
    0.5
  • 電源コード(m):
    0.5
  • 時間定格:
    25min
  • 仕様:
    4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)、電気トロリー式
  • 横行速度:
    20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)
  • モータ出力横行(kW):
    0.4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • -10℃以上40℃以下、湿度は85%以下でご使用ください。
  • 巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
横行モーター出力
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.15
851-5943
0.4kW
1台

1個

309,115( 340,027円 )

4日目

0.25
851-5944
0.15kW
1台

1個

345,600( 380,160円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンもワイヤーを使いません。
・油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
・低騒音・小型軽量型です。
・食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
・単相100V用も製作できます。
・アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業。

(i)ご注意

  • -10℃以上40℃以下、湿度は85%以下でご使用ください。
  • 巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相200Vファイバーホイスト

三相200Vファイバーホイスト

    単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

    単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

      エアーホイスト チェーン式 ATC型

      エアーホイスト チェーン式 ATC型

        ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

        ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

          チェーンホイスト

          チェーンホイスト

            エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

            エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

              電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ

              電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ

                エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

                エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

                  ツールホースバランサー ATB型

                  ツールホースバランサー ATB型

                    電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)

                    電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)

                      電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                      電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                        エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                        エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                          エアホイスト シングルチェーンタイプ

                          エアホイスト シングルチェーンタイプ

                            メーカー 象印 象印 遠藤工業 象印 マキタ 日本ニューマチック工業 三菱電機 遠藤工業 遠藤工業 三菱電機 トーヨーコーケン 遠藤工業 遠藤工業
                            通常価格 309,115円 364,000円 275,663円 140,107円 125,485円 205,299円 240,768円 234,838円 20,588円 692,840円 116,982円 131,922円 289,541円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   5日目~   1日目   3日目~   5日目   11日目~   1日目   4日目~   5日目~   1日目   2日目~   11日目  
                            商品タイプ ホイスト ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト -
                            標準揚程(m) 5 5 2 5 15 3 - 3 1.3 - - 1.9 3
                            操作電圧(V) 24 100 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 22000 22000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            三相200Vファイバーホイストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました