(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAIYOシャックル 黒 BD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TAIYOシャックル 黒 BD

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
774円 ~ 2,635円
税込価格
851円 ~ 2,899円

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    スチール(SS400)
  • 材質2:
    表面処理:クロ(メッキなし)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)d1
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.15
4582165299681
851-6420
8
60
9
12
24
17
36
6

8個

774( 851円 )

1日目

0.3
4582165299698
851-6422
10
130
11
16
30
24
45
8

8個

1,357( 1,493円 )

1日目

0.5
4582165299636
851-6408
12
220
13
20
36
28
54
10

8個

1,224( 1,346円 )

4日目

0.7
4582165299643
851-6410
15
360
16
24
42
32
63
12

8個

1,430( 1,573円 )

2日目

0.9
4582165299650
851-6412
17
530.0
18
28
48
35
72
14

8個

1,812( 1,993円 )

6日目

1.2
4582165299667
851-6414
21
750
21
32
54
40
80
16

4個

2,288( 2,517円 )

6日目

1.3
4582165294716
851-6416
21
1150
22
36
60
45
100
18

1個

2,315( 2,547円 )

6日目

1.8
4582165299674
851-6418
24
1570
25
40
66
50
112
20

4個

2,635( 2,899円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
・口幅が広く汎用性が高いシャックルです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【材質】
・スチール(SS400)
・表面処理:クロ(メッキなし)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAIYOシャックル 黒 BD

TAIYOシャックル 黒 BD

    JISシャックル M級 黒 BB

    JISシャックル M級 黒 BB

      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

        グリーンピンスタンダードシャックル GPB

        グリーンピンスタンダードシャックル GPB

          オイルフェンス用シャックル

          オイルフェンス用シャックル

            グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

            グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

              軽量シャックル RSS

              軽量シャックル RSS

                角頭シャックル共ピン

                角頭シャックル共ピン

                  シャックル SUSBC

                  シャックル SUSBC

                    シャックル SUSSC

                    シャックル SUSSC

                      グリーンピンスリングシャックル VBSL

                      グリーンピンスリングシャックル VBSL

                        角頭シャックル太ピン

                        角頭シャックル太ピン

                          沈みシャックル(光沢バレル研磨)

                          沈みシャックル(光沢バレル研磨)

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 杉田エース
                            通常価格 774円 6,011円 5,283円 1,864円 2,477円 2,177円 40,578円 659円 3,217円 2,112円 122,968円 1,566円 614円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   5日目   1日目~   7日目   1日目~   5日目   7日目   5日目~   1日目~   4日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 その他 特殊合金鋼 - 合金鋼 特殊合金鋼 - その他 その他 - - その他
                            材質1 スチール(SS400) - スチール(S25C) - - - - - ステンレス ステンレス(SUS304) - - -
                            材質2 表面処理:クロ(メッキなし) - - - - - - - - - - - -

                            TAIYOシャックル 黒 BDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました