(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチスワール 肘付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンチスワール 肘付

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
77,674円 ~ 80,307円  特別価格 
税込価格
85,441円 ~ 88,338円  特別価格 

【特長】・木が腐りにくい構造です。・脚部にガタつきを防止するアジャスター付です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 奥行(mm):
    600
  • 材質1:
    座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装
  • 高さ(mm):
    720

(i)ご注意

  • お客様組立商品
  • 天然木の為、商品により色味が多少異なる事があります。
  • お客様組立商品 天然木の為、商品により色味が多少異なる事があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1550
118-0240
4904771392004
33000

1個

77,674円

71,359

( 78,495円 )

8日目

1850
118-0237
4904771392103
36000

1個

80,307円

73,786

( 81,165円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木が腐りにくい構造です。
・脚部にガタつきを防止するアジャスター付です。
【用途】
・ベンチ

(i)ご注意

  • お客様組立商品
  • 天然木の為、商品により色味が多少異なる事があります。
  • お客様組立商品 天然木の為、商品により色味が多少異なる事があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチスワール 肘付

ベンチスワール 肘付

    ベンチスワール 肘なし

    ベンチスワール 肘なし

      ベンチスワール 背なし

      ベンチスワール 背なし

        ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE

        ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE

          ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

          ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

            木製ベンチ

            木製ベンチ

              LAULU(ラウル)

              LAULU(ラウル)

                ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

                ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

                  ミヅシマ ベンチ

                  ミヅシマ ベンチ

                    ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

                    ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

                      1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                      1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                        ミヅシマ エコベンチ

                        ミヅシマ エコベンチ

                          ラタンベンチ

                          ラタンベンチ

                            メーカー テラモト テラモト テラモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ノーリツ テラモト ミズノ ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 エスコ ミヅシマ工業 山崎産業
                            通常価格 77,674円 72,408円 65,580円 172,222円 166,857円 59,222円 125,669円 26,552円 49,343円 115,621円 49,750円 96,059円 20,162円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   18日目   18日目   11日目~   4日目   5日目   4日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ
                            奥行(mm) 600 600 560 - - - - - - - - - -
                            材質1 座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 - - - 脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装●座・背面:リサイクルウッド材(人工木)●補強剤:スチールにアクリル焼付塗装 - - - - - -
                            高さ(mm) 720 720 400 - - - - - - - - - -

                            ベンチスワール 肘付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました